車載ネットワーク接続用

極数   pos. タブ幅(mm)   mm
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire 適合電線サイズ (mm²)   mm2
適合電線被覆外径 φ シールド機能  

防水性能 IP

or above

 
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

GT17おすすめ
ネットワーク 高速通信車載用2.0mmピッチシールドコネクタ
GT17H/HNおすすめ
車載用2.0mmピッチシールドコネクタ(USB2.0, LVDS対応)
GT32おすすめ
ネットワーク 高速通信車載高速伝送用シールドコネクタ
GT32Fおすすめ
車載用高速信号シールドコネクタ 中継タイプ
端子, ヘッダー, ハウジング, インシュレーター, その他
ハウジング, リテーナ, 中心ターミナル, 外筒ターミナル, 絶縁ケース, 遮蔽版
6, 8, 10
0.8, 0.9 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1, 3 A
AC 250 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー, シールドケーブル
AWG 22, 28, 30
AWG 20, 24, 26, 30
105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, ハウジング, インシュレーター, その他
ハウジング, リテーナ, 外筒ターミナル, 絶縁ケース, 遮蔽版
4
0.5 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1 A
AC 250 V
30
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル, アングル
スタンダード オンボード
シールドケーブル
105 ℃
-40 ℃
端子, ヘッダー, インシュレーター, その他
ハウジング, 外筒ターミナル, 遮蔽版
4, 10, 19
0.5 mm
1, 2
0.75, 1.5 mm
1.5 mm
1 A
AC 30 V
30
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
シールドケーブル
AWG 28
AWG 24
105 ℃
-40 ℃
はい