BF4-IFC シリーズ

特長

0.05~6.25Gbps/ch対応、E/O・O/E変換アクティブ光ケーブル

1. 簡単な電気コネクタ接続で光伝送
2. EMIノイズレスで高速信号伝送
3. 双方向、片方向2ch伝送に対応
4. 給電/制御信号伝送にも対応
5. プッシュプルロック構造で簡単脱着

主な仕様

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル
ハーネス品 はい
ケーブル長 1000 mm
挿抜回数 1000
光ファイバ材質 シリカグラス
使用波長 850 nm
使用温度範囲 (Max.) 60 ℃
使用温度範囲 (Min.) -10 ℃
カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ

製品一覧

品名体系

 

製品名

図面

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

一般呼称

ハーネス品

ケーブル長

嵌合部形状1

嵌合部形状2

挿抜回数

適合光ファイバ

反射減衰量

減衰量

挿入損失

光ファイバ材質

使用波長

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

プラグ
はい
1000 mm
プラグ
プラグ
1000
シリカグラス
850 nm
60 ℃
-10 ℃
レセプタクル
レセプタクル
レセプタクル
1000
60 ℃
-10 ℃