水平接続

極数   pos. 開口部ピッチ mm
定格電流
  A    
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

開口部ピッチ

実装ピッチ

嵌合高さ (Min.)

嵌合高さ (Max.)

嵌合高さ

極数

タブ幅(mm)

その他極数

フローティング機能

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

A1おすすめ
2.54mmピッチ高密度コネクタ
A3おすすめ
小型2.0mmピッチ ダブルロウコネクタ
DF59おすすめ
2.0mmピッチ垂直嵌合 3WAYシステムコネクタ(UL・CSA 規格認定品)
DF59S/DF59SNおすすめ
1芯 基板対基板スリムコネクタ(UL・CSA 規格認定品)
DF64おすすめ
4.5mmピッチ 水平嵌合 2ピース システムコネクタ
EXおすすめ
0.8mmピッチ 医療器&産機向けコネクタ
FX1おすすめ
高機能多極ハーフピッチコネクタ
FX18おすすめ
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
FX2おすすめ
ハーフピッチ・多機能 2ピースコネクタ
FX22おすすめ
水平フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
FX30おすすめ
13~25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
PCN10おすすめ
DIN41612/IEC603-2 規格準拠品
PCN12おすすめ
DIN41612/IEC603-2 規格準拠品
PCN13おすすめ
DIN41612/IEC603-2 規格準拠品, ソケットタイプ
HX2
端子, ヘッダー, ハウジング
2.54 mm
2.54 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
3 A
AC 200, 250 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, 端子, ヘッダー, ハウジング, ショートピン, アクセサリー
ガイドピン
2 mm
2 mm
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, 端子, ソケット, フローティングプラグ, ショートピン
2 mm
2 mm
2, 3, 4
10, 30
SMT
ストレート
3 A
AC 230, 350 V
DC 230, 350 V
105 ℃
-35 ℃
レセプタクル, フローティングプラグ, 治具・治工具
1
10
SMT
ストレート
3 A
AC 350 V
DC 350 V
105 ℃
-35 ℃
レセプタクル, 端子, ソケット, ヘッダー
4.5 mm
4.5 mm
2, 3
10
SMT
ライトアングル
5 A
AC 350 V
DC 350 V
105 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
0.8 mm
280
10000
スルーホールDIP
ライトアングル
0.5 A
AC 250 V
85 ℃
-25 ℃
レセプタクル, ヘッダー
1.27 mm
2.54 mm
144, 192, 216
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
1 A
AC 250 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ソケット, ヘッダー
0.635, 1.27, 2.54 mm
0.635, 1.27 mm
20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
500
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.5 mm
0.5 mm
40, 50, 60, 80
50
SMT
ライトアングル
0.7 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, 端子, ソケット, ヘッダー, アクセサリー
IEC, DIN
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
45 mm
16.8, 16.9, 17.9, 25, 30, 35, 40, 45 mm
16, 20, 24, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100, 128, 144
500
スルーホールDIP, ワイヤーラッピング
ストレート, ライトアングル
2, 3 A
AC 250, 300 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
IEC, DIN
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
16.8 mm
16.8 mm
10, 16, 20, 24, 28, 32, 44, 50, 64, 90, 96, 100
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
2 A
AC 300 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
2.54 mm
2.54 mm
16.8 mm
16.8 mm
16.8 mm
10, 16, 20, 30, 32, 44, 48, 50, 64, 90, 96, 100
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
2 A
AC 300 V
85 ℃
-55 ℃