フローティングコネクタ

極数   pos. 開口部ピッチ mm
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

開口部ピッチ

実装ピッチ

嵌合高さ (Min.)

嵌合高さ (Max.)

嵌合高さ

極数

タブ幅(mm)

その他極数

フローティング機能

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

DF59おすすめ
2.0mmピッチ垂直嵌合 3WAYシステムコネクタ(UL・CSA 規格認定品)
DF64おすすめ
4.5mmピッチ 水平嵌合 2ピース システムコネクタ
FX10おすすめ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用, OIF-MSA-100GLH用標準
FX20おすすめ
フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
FX22おすすめ
水平フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
FX23おすすめ
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
FX23Lおすすめ
0.5mmピッチ 電源複合高速伝送対応 基板対基板低背フローティング
FX30おすすめ
13~25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
IT3おすすめ
高速伝送対応(10+Gbps)BGAメザニンコネクタ
IT5おすすめ
高速伝送対応(25+Gbps) BGA メザニンコネクタ
KN13C
0.4mmピッチ 0.7mm嵌合高さ 基板対FPC用コネクタ
レセプタクル, 端子, ソケット, フローティングプラグ, ショートピン
2 mm
2 mm
2, 3, 4
10, 30
SMT
ストレート
3 A
AC 230, 350 V
DC 230, 350 V
105 ℃
-35 ℃
レセプタクル, 端子, ソケット, ヘッダー
4.5 mm
4.5 mm
2, 3
10
SMT
ライトアングル
5 A
AC 350 V
DC 350 V
105 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10, 15 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
4 mm
13 mm
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
グランド端子 10, グランド端子 12, グランド端子 14, グランド端子 8
50
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
50
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55, -15 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.5 mm
0.5 mm
40, 50, 60, 80
50
SMT
ライトアングル
0.7 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
8 mm
12 mm
8, 10, 12 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT
ストレート
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー, その他
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
42 mm
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mm
100, 200, 300
無, 有
5, 100
BGA
ストレート
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, インターポーザー
Ethernet, Infiniband, SAS, SATA
25 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
40 mm
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 mm
100, 200, 300
100
BGA
ストレート
0.2 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.4 mm
0.4 mm
0.7 mm
0.7 mm
0.7 mm
16, 24, 30
10
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃