高速伝送用コネクタ

極数   pos. 開口部ピッチ mm
伝送速度 Gbps
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

開口部ピッチ

実装ピッチ

嵌合高さ (Min.)

嵌合高さ (Max.)

嵌合高さ

極数

タブ幅(mm)

その他極数

フローティング機能

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

DF40おすすめ
0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
DF40GLおすすめ
0.4mmピッチ 高さ1.5mm 完全ロック シールド付 基板対基板/基板対FPC
ER8おすすめ
10⁺Gbps高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
FX10おすすめ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用, OIF-MSA-100GLH用標準
FX11おすすめ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2.0~3.0mm接続用コネクタ
FX12おすすめ
完全二重シールド構造0.4mmピッチ高さ1.5mm 基板間接続用コネクタ
FX16おすすめ
次世代高速伝送用 0.5mmピッチ ケーブル対基板用コネクタ
FX18おすすめ
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
FX23おすすめ
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
FX23Lおすすめ
0.5mmピッチ 電源複合高速伝送対応 基板対基板低背フローティング
IT1おすすめ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ
IT3おすすめ
高速伝送対応(10+Gbps)BGAメザニンコネクタ
IT5おすすめ
高速伝送対応(25+Gbps) BGA メザニンコネクタ
XG1おすすめ
10+Gbps対応 0.5mmピッチ スタッキングコネクタ
HX2
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
4 mm
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm
10, 12, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100
シールド用グランド線4, シールド用グランド線8
30, 3000, 5000
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55, -35 ℃
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
44
シールド用グランド線4
30
SMT
ストレート
0.35 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル
SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
7 mm
12 mm
7.000, 12.000 mm
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
100
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10, 15 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
4 mm
13 mm
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
グランド端子 10, グランド端子 12, グランド端子 14, グランド端子 8
50
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル
0.5 mm
0.5 mm
2 mm
3 mm
2, 2.5, 3 mm
60, 68, 80, 92, 100, 116, 120, 140
50
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
3.5 mm
1.5, 3.5 mm
24, 40, 60, 80
30
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, ハウジング, その他
グランド板
LVDS, V-by-One HS
2, 5, 6 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
21, 30, 31, 41, 51
50
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 60 V
80, 85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
8 mm
12 mm
8, 10, 12 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT
ストレート
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, インターポーザー, その他
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
3.125 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
31.7 mm
15, 18.6, 19, 22, 23, 30, 31.7 mm
168, 252
20
SMT
ストレート
0.4 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー, その他
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
42 mm
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mm
100, 200, 300
無, 有
5, 100
BGA
ストレート
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, インターポーザー
Ethernet, Infiniband, SAS, SATA
25 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
40 mm
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 mm
100, 200, 300
100
BGA
ストレート
0.2 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー, その他
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
20 mm
44 mm
20, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 mm
60, 100, 200
20
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃