平行接続

極数   pos. 開口部ピッチ mm

嵌合高さ

  mm 定格電流
  A
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

開口部ピッチ

実装ピッチ

嵌合高さ (Min.)

嵌合高さ (Max.)

嵌合高さ

極数

タブ幅(mm)

その他極数

フローティング機能

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

BM20おすすめ
0.4mmピッチ 高さ0.6/0.8mm 基板対基板/基板対FPC用 コネクタ
BM25おすすめ
10A対応 高さ0.7mm 基板対FPC用コネクタ
BM28おすすめ
0.35mmピッチ 高さ0.6mm 定格電流5A 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
BM29おすすめ
3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
DF17おすすめ
0.5mmピッチ基板対基板コネクタ
DF37おすすめ
0.4mmピッチ 高さ0.98/1.5mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
ER8おすすめ
10⁺Gbps高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
FX10おすすめ
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用, OIF-MSA-100GLH用標準
FX18おすすめ
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
FX20おすすめ
フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
FX23おすすめ
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
FX30おすすめ
13~25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
FX8おすすめ
スタッキング高さ3.0mm~4.0mm 0.6mmピッチコネクタ
BM10
0.4mmピッチ 高さ0.6 0.8mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
BM14
0.4mmピッチ 高さ0.8 1.3mm 基板対FPC用コネクタ
BM15FR
0.35mmピッチ 高さ0.7/0.8mm 高抜去力 基板対基板/基板対FPC用
BM22
4A対応 小型複合コネクタ 基板対FPC用コネクタ
BM23FR
0.35mmピッチ 0.6mm & 0.8mm スタッキングハイト 基板対FPC用
BM23PF
0.35mmピッチ 高さ0.8mm 定格電流5Aコネクタ 基板対基板/基板対FPC
BM24
0.35mmピッチ 高さ0.8mm 電源信号 複合タイプ 基板対基板/基板対FPC
プラグ, レセプタクル
USB3.0, MIPI
0.4 mm
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.6, 0.8 mm
10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
10
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, USB3.1
10 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
0.7 mm
0.7 mm
0.7 mm
2
2
10
SMT
ストレート
9, 10 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, USB3.1
10 Gbps
0.35 mm
0.35 mm
0.6 mm
0.6 mm
0.600 mm
6, 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 58, 60
10
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
USB3.1
10 Gbps
0.35 mm
0.35 mm
0.6 mm
0.6 mm
0.6 mm
2
10
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
0.5 mm
0.5 mm
4 mm
8 mm
4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8 mm
20, 26, 30, 40, 50, 60, 70, 80
30, 50
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル
USB3.0, MIPI
0.4 mm
0.4 mm
0.98 mm
1.5 mm
0.98, 1.23, 1.25, 1.5 mm
10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 60, 70, 74
10, 500, 3000
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル
SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
7 mm
12 mm
7.000, 12.000 mm
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120
100
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10, 15 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
4 mm
13 mm
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
グランド端子 10, グランド端子 12, グランド端子 14, グランド端子 8
50
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
50
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55, -15 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル
0.6 mm
0.6 mm
3 mm
5 mm
3, 4 mm
40, 60, 80, 90, 100, 120, 140
50
SMT
ストレート
0.4 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル
USB3.0, MIPI
0.4 mm
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.6, 0.8 mm
10, 14, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 50, 54, 60
10, 500
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
60, 85 ℃
-35, -10 ℃
プラグ, レセプタクル
USB3.0, USB3.1, MIPI
10 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
0.8 mm
1.3 mm
0.8, 1.3 mm
10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 38, 40, 44, 50, 54, 60, 64
10
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル
MIPI
1.5 Gbps
0.35 mm
0.35 mm
0.8 mm
0.8 mm
0.8 mm
10, 20, 22, 24, 30
10
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル
0.4 mm
0.4 mm
0.9 mm
0.9 mm
0.9 mm
2, 4
2
10
SMT
ストレート
4 A
AC 30, 50 V
DC 30, 50 V
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル
0.35 mm
0.35 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.6, 0.8 mm
6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
10
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル
0.35 mm
0.35 mm
0.8 mm
0.8 mm
0.8 mm
10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 46, 54
10
SMT
ストレート
0.3, 4 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, USB3.1
10 Gbps
0.35 mm
0.35 mm
0.8 mm
0.8 mm
0.8 mm
10, 20, 24, 30, 40, 50
2
10
SMT
ストレート
0.2, 0.25 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃