垂直接続

極数   pos. 開口部ピッチ mm
定格電流
  A
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

開口部ピッチ

実装ピッチ

嵌合高さ (Min.)

嵌合高さ (Max.)

嵌合高さ

極数

タブ幅(mm)

その他極数

フローティング機能

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

A1
2.54mmピッチ高密度コネクタ
A3
小型2.0mmピッチ ダブルロウコネクタ
DF11
2.0mmグリッド・ダブルロウコネクタ(UL・CSA規格認定品)
DF3
2.0mmピッチ・ディスクリートワイヤー/ 基板対基板用(UL・CSA認定)
EX
0.8mmピッチ 医療器&産機向けコネクタ
EX60B
低挿抜タイプ I/F用コネクタ
FX1
高機能多極ハーフピッチコネクタ
FX18
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
FX2
ハーフピッチ・多機能 2ピースコネクタ
FX20
フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ
FX23
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
FX30
13~25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
FX5
1.0mmピッチ基板対基板垂直接続用コネクタ
FX5M1
1.0mmピッチ 多極基板対基板コネクタ
HIF3F
高密度実装可能―誤挿入防止形ボックスピンヘッダー
HIF3FC
2.54mmピッチロープロファイルコネクタ
HIF3G
HIF3H
2.54mmピッチ基板対基板用コネクタ
HIF6
1.27mmピッチツーピースコネクタ
HIF7
端子, ヘッダー, ハウジング
2.54 mm
2.54 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 50, 60, 64
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
3 A
AC 200, 250 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, 端子, ヘッダー, ハウジング, ショートピン, アクセサリー
ガイドピン
2 mm
2 mm
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 62
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
1, 2 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
アダプタ, 端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, ショートピン
2 mm
2 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40
30, 50
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, 錫
0.5, 2 A
AC 250 V
DC 250 V
85 ℃
-40 ℃
アダプタ, 端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, その他
JIS, IEC
UL, C-UL/CSA
2 mm
2 mm
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
30, 50
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, 錫
3 A
AC 250 V
DC 250 V
85, 105 ℃
-55, -35, -30 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
0.8 mm
280
10000
スルーホールDIP
ライトアングル
0.5 A
AC 250 V
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル
0.5, 0.6 mm
29
3000, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 125, 250 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
1.27 mm
2.54 mm
144, 192, 216
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
1 A
AC 250 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ソケット, ヘッダー
0.635, 1.27, 2.54 mm
0.635, 1.27 mm
20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100, 120
500
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120, 140
50
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55, -15 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.5, 1 mm
1 mm
20, 40, 52, 56, 60, 68, 80
500
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
ヘッダー
2.54 mm
2.54 mm
10, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
2.54 mm
2.54 mm
8.9 mm
9.5 mm
8.9, 9.5 mm
10, 14, 16, 20, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
1 A
AC 200 V
85 ℃
-55 ℃
ヘッダー, ハウジング, ショートピン
2.54 mm
2.54 mm
2, 15, 20, 50
100, 500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
3 A
AC 200 V
レセプタクル, ヘッダー
2.54 mm
2.54 mm
4.5 mm
14 mm
4.5, 6, 9.5, 14 mm
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 30, 34, 40, 50, 60, 64
500
スルーホールDIP, ワイヤーラッピング
ストレート, ライトアングル
1, 3 A
AC 250, 300 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ソケット, ヘッダー
1.27, 2.54 mm
1.27 mm
20, 26, 32, 34, 40, 50, 52, 60, 68, 80, 100
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
1.27 mm
2.54 mm
34, 40, 50, 60, 68, 80, 100, 120
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 125 V
85 ℃
-55 ℃