CX シリーズ

特長

次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ
(USB Type-C™はUSB Implementers Forumの登録商標)

1.表裏方向性のないプラグ挿入可能(リバーシブル構造)
2.USB Type-C 仕様準拠品
3.10Gbps 高速伝送対応 (USB3.1 Gen2 準拠)
4.明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
5.機械的強度に優れた信頼ある設計
6.プラグ:オーバーモールド設計を考慮したスリムタイプをご用意
7.レセプタクル:オンボードタイプ、ミッドマウントタイプの2種類をご用意。
はんだ実装リワーク性に優れた「ハイブリットタイプ」、
高速伝送に優れた「2列SMTタイプ」をご用意

USB Type-Cコネクタ [CXシリーズ] 特集ページ

CXシリーズは次世代USB規格「USB Type-C™」に準拠した信頼性の高い製品です。

主な仕様

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル, その他
ハーネス品 いいえ
準拠規格 USB, USB3.1
伝送規格 USB3.0, USB3.1 Gen2
伝送速度 5, 10 Gbps
防水性能 IP X8
挿抜回数 10000
極数 24
開口部ピッチ 0.5 mm
接点部めっき
ロック方式 簡易ロック
定格電流 5 A
定格電圧(AC) AC 20 V
基板実装方法 SMT
開口部方向 ライトアングル
基板実装スタイル スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
使用温度範囲 (Max.) 85 ℃
使用温度範囲 (Min.) -40, -30 ℃
カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ

製品一覧

極数   pos. 定格電流
  A
コネクタ形状  

ケーブル外径 φ

開口部方向

 
結線方法  
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
接点部めっき  
外装表面仕上げ  
ロック方式  

開口部ピッチ mm
 

製品名

図面

在庫

極数

定格電流

本体高さ

ケーブル外径

開口部方向

結線方法

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

接点部めっき

外装表面仕上げ

ロック方式

開口部ピッチ

24
5 A
2.4 mm
ライトアングル
簡易ロック
0.5 mm
4.4 mm
24
5 A
1.35 mm
ライトアングル
簡易ロック
0.5 mm
24
5 A
1.35 mm
ライトアングル
簡易ロック
0.5 mm
24
5 A
3.16 mm
ライトアングル
簡易ロック
0.5 mm
24
5 A
3.14 mm
ライトアングル
簡易ロック
0.5 mm