CX70M-24P1

製品 CX70M-24P1
シリーズ CX
コネクタ形状 レセプタクル
ハーネス品 いいえ
一般呼称 USB Type-C
準拠規格 USB

製品仕様

最終更新日 Sep. 7, 2018

製品名 CX70M-24P1
HRS NO CL0480-0304-0-00
コネクタ形状 レセプタクル
ハーネス品 いいえ
一般呼称 USB Type-C
準拠規格 USB
伝送規格 USB3.0
塩水噴霧時間(耐腐食性) 48時間 h
挿抜回数 10000
極数 24
開口部ピッチ 0.5 mm
接点部めっき
ロック方式 簡易ロック
定格電流 5 A
定格電圧(AC) AC 20 V
基板実装方法 SMT
開口部方向 ライトアングル
基板実装スタイル スタンダード オフセット
使用温度範囲 -30〜85 ℃
実装ピッチ 0.4 mm
列数(嵌合部) 2
めっき厚 0.75 µm
千鳥パターン いいえ
キー
外装材料 ステンレス
コンタクトSEX オス
シールド機能
基板固定方法 半田付け
フィンガープロテクト
半田上がり防止構造
接触抵抗 40 mΩ Max.
推奨基板厚 0.8 mm Max.
本体高さ 1.35 mm
本体長さ(ピッチ方向) 11.4 mm
本体幅(奥行き) 8.35 mm
販売単位 リール
販売単位数 1500 PCS
製品質量 0.53 g
吸着テープ

ダウンロード

カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード
製品データ 図面 (2D) ダウンロード
3Dモデル (IGES) ダウンロード
3Dモデル (STEP) ダウンロード
規格表 ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ