カードエッジ

極数   pos.
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

極数

実装ピッチ

開口部ピッチ

基板実装方法

本体高さ

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

推奨基板厚

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

CR22
2.54mmピッチ カードエッヂコネクタ
CR7
HIF5
カードエッジタイプリボンケーブル用コネクタ
レセプタクル
20, 30, 34, 36, 44, 50, 60, 62, 68, 72, 80, 100, 120
2.54 mm
スルーホールDIP
15.49, 16.5 mm
3 A
AC 300 V
500
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
12, 20, 30, 36, 44, 56, 72, 80
3.96, 4 mm
スルーホールDIP
12, 16.1 mm
3 A
AC 600 V
DC 850 V
500
85 ℃
-30 ℃
ソケット, アクセサリー
極性用キー
20, 26, 34, 40, 50, 60
2.54 mm
16.5 mm
1 A
AC 200 V
500
85 ℃
-55 ℃