EF2-D30-1

製品 EF2-D30-1
シリーズ EF2
極数 1
挿抜回数 50
定格電流 40 A
定格電圧(AC) AC 600 V

製品仕様

最終更新日 Dec. 11, 2017

製品名 EF2-D30-1
HRS NO CL0142-0103-0-00
極数 1
挿抜回数 50
定格電流 40 A
定格電圧(AC) AC 600 V
定格電圧(DC) DC 600 V
開口部方向 ストレート
適合電線サイズ (mm?) 1.25〜5.5 mm²
使用温度範囲 -25〜105 ℃
シールド機能
フィンガープロテクト
ハウジング色
耐電圧 2500 V Max.
本体長さ(ピッチ方向) 17.5 mm
本体幅(奥行き) 57.6 mm
本体高さ 41.7 mm
販売単位 単品包装
販売単位数 1 PCS
製品質量 29.9 g

ダウンロード

カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード
製品データ 図面 (2D) ダウンロード
3Dモデル (IGES) ダウンロード
3Dモデル (STEP) ダウンロード
規格表 ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ