ER8-30P-0.8SV-2H

製品 ER8-30P-0.8SV-2H
シリーズ ER8
コネクタ形状 プラグ
伝送規格 SAS, SATA, PCIe
伝送速度 10 Gbps
開口部ピッチ 0.8 mm

製品仕様

最終更新日 May 29, 2017

製品名 ER8-30P-0.8SV-2H
HRS NO CL0625-0012-0-00
コネクタ形状 プラグ
伝送規格 SAS, SATA, PCIe
伝送速度 10 Gbps
開口部ピッチ 0.8 mm
実装ピッチ 0.8 mm
嵌合高さ 7 〜 12 [7.000, 12.000] mm
極数 30
フローティング機能
挿抜回数 100
基板実装方法 SMT
開口部方向 ストレート
接点部めっき
定格電流 0.5 A
定格電圧(AC) AC 100 V
使用温度範囲 -55〜85 ℃
めっき厚 0.76 µm
シールド機能
ハウジング色
基板洗浄
位置決めボス
フィンガープロテクト
耐電圧 300 V Max.
接触抵抗 50 mΩ Max.
本体長さ(ピッチ方向) 18 mm
本体幅(奥行き) 5.6 mm
本体高さ 5.965 mm
販売単位 リール
販売単位数 475 PCS
吸着テープ
製品質量 0.44 g

ダウンロード

カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード
製品データ 図面 (2D) ダウンロード
3Dモデル (IGES) ダウンロード
3Dモデル (STEP) ダウンロード
規格表
ファイル未作成
作成を依頼

※製品情報に関するお問い合わせへ

嵌合相手

製品名 開口部方向,コネクタ形状
ER8-30S-0.8SV-7H
CL0625-0038-0-00
ストレート, レセプタクル
ER8-30S-0.8SV-5H
CL0625-0015-0-00
ストレート, レセプタクル

※異種金属間の接続は避けてください。