FH63 シリーズ

特長

0.5mmピッチ 高さ2.8mm 下接点ワンアクションロックタイプ FPC/FFC/シールドFFC用コネクタ

1. ワンアクションでロックが掛かる自動ロック構造
2. 2点接触による異物対策
3. FPC/FFC/シールドFFC全てに対応
4. 高いFPC保持力
5. FPC/FFC嵌合状態を確認可能
6. 環境対応

ロボット組立てにも対応 [FH62/FH63シリーズ] 特集ページ

FH62/FH63シリーズは、FPC/FFCを挿入するだけで嵌合作業が完結するワンアクションロックタイプのコネクタです。

主な仕様

コネクタ形状 レセプタクル
適合FFC/FPC FPC/FFC
極数 30, 40
開口部ピッチ 0.5 mm
実装ピッチ 0.5 mm
FFC/FPC挿入方向 水平
接点位置 下接点
本体高さ 2.8 mm
本体幅(奥行き) 5.15 mm
列数(実装部) 2
接点部めっき
定格電流 0.5 A
挿抜回数 10
定格電圧(AC) AC 50 V
定格電圧(DC) DC 50 V
使用温度範囲 (Max.) 105 ℃
使用温度範囲 (Min.) -55 ℃
カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ

製品一覧

品名体系

極数   pos. 開口部ピッチ mm
 

製品名

図面

在庫

極数

開口部ピッチ