高速伝送タイプ

極数   pos. 開口部ピッチ mm
伝送速度 Gbps    
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

適合FFC/FPC

伝送規格

伝送速度

極数

その他極数

開口部ピッチ

実装ピッチ

FFC/FPC挿入方向

アクチュエーター方向

接点位置

本体高さ

本体幅(奥行き)

列数(実装部)

接点部めっき

定格電流

挿抜回数

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

FH41おすすめ
0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ
FH48おすすめ
0.5mmピッチ 高さ6.18mm 垂直接続シールドFFC対応高速伝送用コネクタ
FH55おすすめ
0.5mm/0.4mmピッチ 高さ1.5mm 高速伝送対応FPC用コネクタ
FH62おすすめ
0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロック 高FPC保持力
FH63おすすめ
0.5mmピッチ 高さ2.8mm ワンアクションロック FPC/FFC/シールドFFC用
レセプタクル
USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
2.5 mm
6.2 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
V-by-One HS
20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
垂直
縦型
垂直タイプ
6.18 mm
4.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC
5 Gbps
10, 22, 31, 40
0.4, 0.5 mm
0.4, 0.5 mm
水平
フロント
下接点
1.5 mm
4.2 mm
1
0.4, 0.5 A
20
AC 40, 50 V
DC 40, 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
FPC
35
0.25 mm
0.5 mm
水平
上接点
1.1 mm
4 mm
2
0.25 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
30, 40
0.5 mm
0.5 mm
水平
下接点
2.8 mm
5.15 mm
2
0.5 A
10
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃