水平タイプ

極数   pos. 開口部ピッチ mm

本体高さ

mm
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

適合FFC/FPC

伝送規格

伝送速度

極数

その他極数

開口部ピッチ

実装ピッチ

FFC/FPC挿入方向

アクチュエーター方向

接点位置

本体高さ

本体幅(奥行き)

列数(実装部)

接点部めっき

定格電流

挿抜回数

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

FH12おすすめ
0.5/1.0mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ
FH19C/FH19SCおすすめ
0.5mmピッチ高さ0.9mm FPC・FFC用コネクタ
FH19D/FH19SDおすすめ
0.5mmピッチ 高さ0.9mm FPC・FFC用コネクタ
FH23おすすめ
0.3mmピッチ高さ1.25mm・FPC用コネクタ
FH26おすすめ
0.3mmピッチ高さ1.0mm・FPC用コネクタ
FH28おすすめ
0.5mm/1.0mmピッチ 高さ2.55mm FPC・FFC用コネクタ
FH28Kおすすめ
0.5mmピッチ 2.55mmハイト 125℃耐熱対応 FPC/FFC用コネクタ
FH29おすすめ
0.2mmピッチ高さ1.2mm・FPC用コネクタ
FH30おすすめ
多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)
FH33おすすめ
0.4mm/0.5mm/1.0mmピッチ 高さ1.2mm FPC/FFC用コネクタ
FH34SRJおすすめ
0.5mm ピッチ高さ1.0mm 上下両接点 バックフリップ FPC・FFC用
FH35Cおすすめ
0.3mmピッチ 高さ0.9mm 上下両接点バックフリップ
FH36おすすめ
0.3mmピッチ 高さ1.0mmMax・FPC用コネクタ
FH41おすすめ
0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ
FH42おすすめ
0.3mmピッチ高さ0.65mm 上接点 バックフリップタイプ FPC用コネクタ
FH43Bおすすめ
0.2mmピッチ高さ0.9mm FPC用コネクタ
FH49おすすめ
0.4mmピッチ 4mmハイト 異物対策 フロントフリップFPC用コネクタ
FH50おすすめ
半嵌合防止・異物対策 0.5mmピッチ 高さ3.7mm FPC/FFC用コネクタ
FH52おすすめ
0.5mm/1.0mmピッチ 高さ2.0mm FPC/FFC用コネクタ
FH52Kおすすめ
0.5mmピッチ 2mmハイト 125℃耐熱対応 FPC/FFC用コネクタ
レセプタクル
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
水平, 垂直
フロント, 縦型
下接点, 上接点, 垂直タイプ
2, 2.4, 4.85 mm
4.85, 6.4, 7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 40, 50
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
0.9, 0.93 mm
3 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
7, 10, 16
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
0.9, 0.93 mm
3.4 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
15, 17, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 45, 51, 61, 71
0.3 mm
0.6 mm
水平
フロント
下接点
1.25 mm
4.8 mm
2
0.3 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
FPC
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 61, 71
0.3 mm
0.6 mm
水平
フロント
下接点
1 mm
3.5 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
10, 15, 20, 25, 28, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
水平
フロント
下接点
2.55 mm
6.4 mm
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
USB3.0
5 Gbps
22, 24, 34, 40, 44, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
0.2 mm
0.4 mm
水平
フロント
下接点
1.2 mm
4.55 mm
2
0.25 A
20
AC 40 V
DC 40 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
60, 80, 90, 96
0.3, 0.4 mm
0.6, 0.8 mm
水平
フロント
下接点
3 mm
7.95 mm
2
0.15, 0.3 A
20
AC 30, 50 V
DC 30, 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 65
0.4, 0.5, 1 mm
0.4, 0.5, 1 mm
水平
フロント
下接点
1.2 mm
3, 3.5 mm
1
0.4, 0.5 A
20
AC 40, 50 V
DC 40, 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
USB3.1, eDP, MIPI, SATA
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 40, 50
0.5 mm
0.5 mm
水平
バック
上下接点
1 mm
3.8, 3.82 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
eDP, MIPI
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 55, 61
0.3 mm
0.6 mm
水平
バック
上下接点
0.9 mm
4.2 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 61
0.3 mm
0.6 mm
水平
フロント
下接点
1 mm
2.75 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
2.5 mm
6.2 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC
USB3.0, eDP, MIPI
7, 9, 11, 15, 19, 23, 31, 39
0.3 mm
0.6 mm
水平
バック
上接点
0.65 mm
3.55 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
19, 21, 25, 29, 31, 35, 41, 45, 51, 55, 61, 71
0.2, 0.25 mm
0.4, 0.5 mm
水平
フロント
下接点
0.9 mm
2.85 mm
2
0.2 A
10
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
96
0.4 mm
0.8 mm
水平
フロント
下接点
4 mm
7.83 mm
2
0.3 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
28, 40, 50, 80
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
3.7 mm
8.3 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 42, 45, 50, 60, 64, 68
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
水平
フロント
下接点
2 mm
5, 5.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
32, 34
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
2 mm
5.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
125 ℃
-40 ℃