縦型タイプ

極数   pos. 開口部ピッチ mm
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

適合FFC/FPC

伝送規格

伝送速度

極数

その他極数

開口部ピッチ

実装ピッチ

FFC/FPC挿入方向

アクチュエーター方向

接点位置

本体高さ

本体幅(奥行き)

列数(実装部)

接点部めっき

定格電流

挿抜回数

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

FH12おすすめ
0.5/1.0mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ
FH40おすすめ
0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ
FH48おすすめ
0.5mmピッチ 高さ6.18mm 垂直接続シールドFFC対応高速伝送用コネクタ
TF38おすすめ
0.5mmピッチ 高さ5.2mm 垂直タイプ
レセプタクル
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 45, 49, 50, 53, 60
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
水平, 垂直
フロント, 縦型
下接点, 上接点, 垂直タイプ
2, 2.4, 4.85 mm
4.85, 6.4, 7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
10, 20, 24, 30, 40, 45, 50, 60, 64, 80
0.5, 1 mm
0.5, 1 mm
垂直
縦型
垂直タイプ
5.8 mm
5.65 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
V-by-One HS
20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
垂直
縦型
垂直タイプ
6.18 mm
4.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 36, 38, 40, 45, 50, 60
0.5 mm
0.5 mm
垂直
縦型
垂直タイプ
5.2 mm
4.96 mm
2
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃