FX18-100S-0.8SV20

製品 FX18-100S-0.8SV20
シリーズ FX18
コネクタ形状 レセプタクル
開口部ピッチ 0.8 mm
実装ピッチ 0.8 mm
嵌合高さ 20 〜 45 [20, 30, 35, 45] mm

製品仕様

最終更新日 Dec. 19, 2016

製品名 FX18-100S-0.8SV20
HRS NO CL0579-0038-2-00
コネクタ形状 レセプタクル
開口部ピッチ 0.8 mm
実装ピッチ 0.8 mm
嵌合高さ 20 〜 45 [20, 30, 35, 45] mm
極数 100
挿抜回数 500
基板実装方法 SMT
開口部方向 ストレート
接点部めっき
定格電流 0.5 A
定格電圧(AC) AC 100 V
使用温度範囲 -55〜85 ℃
ハウジング色
位置決めボス
耐電圧 300 V Max.
接触抵抗 90 mΩ Max.
本体長さ(ピッチ方向) 51.9 mm
本体幅(奥行き) 7.8 mm
本体高さ 16.75 mm
推奨基板厚 1.6 mm Max.
販売単位 トレー
販売単位数 1 PCS
吸着テープ
製品質量 6.02 g

ダウンロード

カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード
製品データ 図面 (2D) ダウンロード
3Dモデル (IGES) ダウンロード
3Dモデル (STEP) ダウンロード
規格表 ダウンロード
シミュレーションモデル(IBIS) ※詳細はシリーズページにて
ダウンロード
シミュレーションモデル(Touchstone) ※詳細はシリーズページにて
ダウンロード
高速伝送評価レポート ※詳細はシリーズページにて
ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ

嵌合相手

製品名 開口部方向,コネクタ形状
FX18-100P-0.8SV
CL0579-0019-8-00
ストレート, プラグ
FX18-100P-0.8SH
CL0579-0005-3-00
ライトアングル, プラグ

※異種金属間の接続は避けてください。