FX18-120PS-0.8H15

製品 FX18-120PS-0.8H15
シリーズ FX18
コネクタ形状 インターポーザー
開口部ピッチ 0.8 mm
実装ピッチ 0.8 mm
嵌合高さ 25 〜 45 [25, 30, 35, 40, 45] mm

製品仕様

最終更新日 Dec. 9, 2016

製品名 FX18-120PS-0.8H15
HRS NO CL0579-0053-6-00
コネクタ形状 インターポーザー
開口部ピッチ 0.8 mm
実装ピッチ 0.8 mm
嵌合高さ 25 〜 45 [25, 30, 35, 40, 45] mm
極数 120
挿抜回数 500
接点部めっき
定格電流 0.5 A
定格電圧(AC) AC 100 V
使用温度範囲 -55〜85 ℃
めっき厚 0.1 µm
ハウジング色
位置決めボス
耐電圧 300 V Max.
接触抵抗 90 mΩ Max.
本体長さ(ピッチ方向) 59.9 mm
本体幅(奥行き) 8.3 mm
本体高さ 19.7 mm
推奨基板厚 1.6 mm Max.
販売単位 トレー
販売単位数 1 PCS
吸着テープ
製品質量 7.59 g

ダウンロード

カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード
製品データ 図面 (2D) ダウンロード
3Dモデル (IGES) ダウンロード
3Dモデル (STEP) ダウンロード
規格表 ダウンロード
シミュレーションモデル(IBIS) ※詳細はシリーズページにて
ダウンロード
シミュレーションモデル(Touchstone) ※詳細はシリーズページにて
ダウンロード
高速伝送評価レポート ※詳細はシリーズページにて
ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ