減衰器

一般呼称  

 
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

一般呼称

ハーネス品

ケーブル長

嵌合部形状1

嵌合部形状2

挿抜回数

適合光ファイバ

反射減衰量

減衰量

挿入損失

光ファイバ材質

使用波長

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

HMU-PJAT
MU-PJ型光固定減衰器
HRFC-AT11
FC形光固定減衰器(シングルモード)
HSC-AT11
SC形光固定減衰器(シングルモード)
JIS
MU
MUプラグ
MUジャック
500
SM-10/125
40 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 dB Min.
プラスティック, シリカグラス
1310, 1510-1620 nm
70 ℃
-25 ℃
JIS, IEC
FC
FCプラグ
FCジャック
500
SM-10/125, MM-50/125
35, 40, 50 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 dB Min.
プラスティック, シリカグラス
1310, 1550, 850, 1310 nm
70 ℃
-25 ℃
JIS, IEC
SC
SCプラグ
SCジャック
200, 500
SM-10/125
40, 50, 60 dB Min.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25, 30 dB Min.
プラスティック, シリカグラス
1310, 1550 nm
75 ℃
-40 ℃