終端器

一般呼称  

 
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

一般呼称

ハーネス品

ケーブル長

嵌合部形状1

嵌合部形状2

挿抜回数

適合光ファイバ

反射減衰量

減衰量

挿入損失

光ファイバ材質

使用波長

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

OPT-TMおすすめ
光終端器
プラグ, レセプタクル
JIS, IEC
SC, FC, MU
FCプラグ, MUプラグ, SCジャック, SCプラグ
500
SM-10/125
40, 45 dB Min.
シリカグラス
1310 nm
70 ℃
-25 ℃