非防水タイプ

一般呼称  

極数   pos.
適合光ファイバ

 
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

パネル取り付け方法

一般呼称

準拠規格

防水性能

塩水噴霧時間(耐腐食性)

ハーネス品

ケーブル長

適合光ファイバ

光ファイバ材質

フェルール形状

使用波長

挿抜回数

極数

その他極数

接点部めっき

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

HMUおすすめ
MU形高密度プラグイン光ファイバコネクタ
HMU-PJATおすすめ
MU-PJ型光固定減衰器
HRFCおすすめ
FC形光ファイバコネクタ
HRFC-AT11おすすめ
FC形光固定減衰器(シングルモード)
HSCおすすめ
SC形光ファイバコネクタJIS C 5973(F04形) & IEC 61754-4
HSC-AT11おすすめ
SC形光固定減衰器(シングルモード)
プラグ, レセプタクル, アダプタ, ハウジング, フェルール, アクセサリー
キャップ, スリーブホルダー, 割スリーブ
スクリュー, スナップイン
MU
JIS, IEC
はい
200, 1500, 3000, 4500, 10000 mm
SM-10/125, MM-50/125
シリカグラス
シングルモード
1310 nm
200, 500, 1000
1, 2, 4, 8, 10, 16
70 ℃
-25 ℃
白, 青, 黄
ジャック
ジャック
MU
JIS
SM-10/125
プラスティック, シリカグラス
1310, 1510-1620 nm
500
70 ℃
-25 ℃
MUプラグ
MUジャック
プラグ, レセプタクル, アダプタ, アクセサリー
キャップ
スクリュー
FC
JIS, IEC
はい
1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 10000 mm
SM-10/125, MM-50/125
シリカグラス
シングルモード
1310 nm
500, 1000
1
70 ℃
-25 ℃
白, 青, 黄
ジャック
ジャック
FC
JIS, IEC
SM-10/125, MM-50/125
プラスティック, シリカグラス
1310, 1550, 850, 1310 nm
500
70 ℃
-25 ℃
FCプラグ
FCジャック
プラグ, レセプタクル, アダプタ, フェルール, アクセサリー
キャップ, ブーツ, 割スリーブ
スクリュー, スナップイン
SC, FC
JIS, IEC
はい
1000, 2000, 3000, 5000 mm
SM-10/125, MM-50/125
シリカグラス
シングルモード
1310 nm
200, 500, 1000
1, 2, 4, 8
70, 75, 85 ℃
-40, -30, -25 ℃
青, 黄
ジャック, プラグ
ジャック
SC
JIS, IEC
SM-10/125
プラスティック, シリカグラス
1310, 1550 nm
200, 500
75 ℃
-40 ℃
SCプラグ
SCジャック