基板対基板

伝送速度 Gbps 極数   pos.

基板実装方法

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

開口部ピッチ

実装ピッチ

嵌合高さ (Min.)

嵌合高さ (Max.)

嵌合高さ

極数

タブ幅(mm)

その他極数

フローティング機能

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

DF40
0.4mmピッチ 高さ1.5~4.0mm 基板対基板/基板対FPC用コネクタ
DF40GL
0.4mmピッチ 高さ1.5mm 完全ロック シールド付 基板対基板/基板対FPC
FX10
高速伝送対応0.5mmピッチ基板間4~5mm接続用, OIF-MSA-100GLH用標準
FX12
完全二重シールド構造0.4mmピッチ高さ1.5mm 基板間接続用コネクタ
FX18
高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ
FX23
高速伝送対応 0.5mmピッチ基板間接続用フローティングコネクタ
FX23L
0.5mmピッチ 電源複合高速伝送対応 基板対基板低背フローティング
HX2
IT3
高速伝送対応(10+Gbps)BGAメザニンコネクタ
IT5
高速伝送対応(25+Gbps) BGA メザニンコネクタ
XG1
10+Gbps対応 0.5mmピッチ スタッキングコネクタ
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
4 mm
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mm
10, 12, 20, 24, 30, 34, 40, 44, 48, 50, 60, 70, 80, 90, 100
シールド用グランド線4, シールド用グランド線8
30, 3000, 5000
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55, -35 ℃
プラグ, レセプタクル
USB2.0, USB3.0, MIPI, SATA, PCIe
5 Gbps
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
44
シールド用グランド線4
30
SMT
ストレート
0.35 A
AC 30 V
DC 30 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10, 15 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
4 mm
13 mm
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
80, 96, 100, 120, 140, 144, 168
グランド端子 10, グランド端子 12, グランド端子 14, グランド端子 8
50
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
0.4 mm
0.4 mm
1.5 mm
3.5 mm
1.5, 3.5 mm
24, 40, 60, 80
30
SMT
ストレート
0.3 A
AC 30 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー
10 Gbps
0.8 mm
0.8 mm
10 mm
45 mm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
500
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 100 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
15 mm
30 mm
15, 20, 25, 30 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
8 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
8 mm
12 mm
8, 10, 12 mm
20, 40, 60, 80, 100, 120
100
SMT
ストレート
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー, その他
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10, 25 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
42 mm
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 mm
100, 200, 300
無, 有
5, 100
BGA
ストレート
0.5 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, インターポーザー
Ethernet, Infiniband, SAS, SATA
25 Gbps
1.5 mm
1.5 mm
14 mm
40 mm
14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 mm
100, 200, 300
100
BGA
ストレート
0.2 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, インターポーザー, その他
Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
10 Gbps
0.5 mm
0.5 mm
20 mm
44 mm
20, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 mm
60, 100, 200
20
SMT
ストレート
0.3 A
AC 50 V
85 ℃
-55 ℃