外部 I/O

一般呼称  

伝送速度 Gbps
極数   pos. 適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
ケーブル外径 φ
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

パネル取り付け方法

ハーネス品

ケーブル長

一般呼称

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

防水性能

塩水噴霧時間(耐腐食性)

挿抜回数

極数

その他極数

開口部ピッチ

接点部めっき

ロック方式

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

結線方法

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

DHおすすめ
高速伝送用 1.0mmピッチ 小型インターフェイスコネクタ
GT32おすすめ
ネットワーク 高速通信車載高速伝送用シールドコネクタ
GT32Fおすすめ
車載用高速信号シールドコネクタ 中継タイプ
GXおすすめ
0.4mmピッチ 省スペースインターフェイスコネクタ
IXおすすめ
ix Industrial ™ IEC規格準拠 産業機器向け小型イーサネット
LXおすすめ
実装高さ2.0mm 超低背インターフェイスコネクタ
STおすすめ
小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ
TM21Pおすすめ
エンハンスドCAT5規格対応モジュラープラグ
TM24Rおすすめ
高速伝送用モジュラージャック ユニークな端子構造(特許取得済)
TM31Pおすすめ
CAT6A対応モジュラープラグ
UXおすすめ
USB2.0規格認定コネクタ
ZXおすすめ
Micro-USB(USB2.0)コネクタ
ZX360おすすめ
USB3.0 Micro-Bコネクタ
プラグ, レセプタクル, アクセサリー, その他
カバーケース, カバーケースねじ, クランプ金具, ダストキャップ, ロックねじ
2.5 Gbps
48時間 h
1000
17, 27, 37, 51
0.5 mm
ねじ止め, ラッチロック
0.5 A
AC 125 V
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
半田付け, 圧接
AWG 28
AWG 28
0.01, 0.1 mm²
0.01, 0.1 mm²
85 ℃
-25 ℃
端子, ヘッダー, インシュレーター, その他
ハウジング, 外筒ターミナル, 遮蔽版
USB3.0, LVDS, HDMI
2, 3, 5 Gbps
30
4, 10, 19
1.5 mm
ラッチロック
1 A
AC 30 V
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
AWG 28
AWG 24
105 ℃
-40 ℃
はい
レセプタクル
10000
18
0.4 mm
ラッチロック
0.5 A
AC 30 V
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
80 ℃
-30 ℃
プラグ, レセプタクル
IEC PAS 61076-3-124
CAT6A
5000
10
1 mm
ラッチロック
1.5 A
AC 50 V
DC 60 V
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
半田付け, 圧接
AWG 24, 28
AWG 22, 24, 26
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
48時間 h
5000
12, 16, 20
0.5 mm
ラッチロック
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
半田付け
AWG 30
AWG 30
70 ℃
-40 ℃
その他
10000
1 A
AC 100 V
スタンダード オンボード, リバース オフセット
80 ℃
-30 ℃
プラグ, ジャック, その他
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5, CAT5e
0.1, 1 Gbps
200, 750
8, 32
1 A
AC 125 V
スルーホールDIP
ライトアングル
ピアッシング
AWG 24, 25, 27
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
60, 85 ℃
-55, -25 ℃
ジャック
スナップイン
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5
0.1 Gbps
700
8
1 A
AC 125 V
80 ℃
-25 ℃
プラグ, その他
RJ-45
FCC
CAT6
1 Gbps
200
8
1 A
AC 125 V
ピアッシング
AWG 27
AWG 24
60 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル
はい
MiniUSB
USB
USB2.0
0.48 Gbps
48時間 h
5000
5
0.8 mm
ラッチロック
1 A
AC 5, 30 V
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
半田付け
75 ℃
-30 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
プラグシェル
1000, 1500 mm
MicroUSB
USB
USB2.0
0.48 Gbps
48時間 h
10000
5
0.65 mm
ラッチロック
1.8 A
AC 30 V
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード, リバース オンボード, リバース オフセット, スタンダード ボトムマウント
半田付け
AWG 28
AWG 26
85 ℃
-30 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
プラグシェル
MicroUSB
USB
USB3.0
5 Gbps
48時間 h
10000
10
0.65 mm
ラッチロック
1.8 A
AC 30 V
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
85 ℃
-30 ℃