FPC/FFC

伝送速度 Gbps 極数   pos.
適合電線タイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

適合FFC/FPC

伝送規格

伝送速度

極数

その他極数

開口部ピッチ

実装ピッチ

FFC/FPC挿入方向

アクチュエーター方向

接点位置

本体高さ

本体幅(奥行き)

列数(実装部)

接点部めっき

定格電流

挿抜回数

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

FH41おすすめ
0.5mmピッチ 高さ2.5mm シールドFFC対応高速伝送用コネクタ
FH48おすすめ
0.5mmピッチ 高さ6.18mm 垂直接続シールドFFC対応高速伝送用コネクタ
FH55おすすめ
0.5mm/0.4mmピッチ 高さ1.5mm 高速伝送対応FPC用コネクタ
FH63おすすめ
0.5mmピッチ 高さ2.8mm ワンアクションロック FPC/FFC/シールドFFC用
FX16おすすめ
次世代高速伝送用 0.5mmピッチ ケーブル対基板用コネクタ
レセプタクル
USB2.0, eDP, HDMI, V-by-One HS, SATA, PCIe
15, 20, 28, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
水平
フロント
下接点
2.5 mm
6.2 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
V-by-One HS
20, 21, 30, 31, 40, 50, 68
0.5 mm
0.5 mm
垂直
縦型
垂直タイプ
6.18 mm
4.7 mm
1
0.5 A
20
AC 50 V
DC 50 V
85 ℃
-40 ℃
レセプタクル
FPC
5 Gbps
10, 22, 31, 40
0.4, 0.5 mm
0.4, 0.5 mm
水平
フロント
下接点
1.5 mm
4.2 mm
1
0.4, 0.5 A
20
AC 40, 50 V
DC 40, 50 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
FPC/FFC
30, 40
0.5 mm
0.5 mm
水平
下接点
2.8 mm
5.15 mm
2
0.5 A
10
AC 50 V
DC 50 V
105 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, ハウジング, その他
LVDS, V-by-One HS
2, 5, 6 Gbps
21, 30, 31, 41, 51
0.5 mm
0.5 mm
3.5, 3.7, 4.2, 4.28, 4.4, 5.3, 6.55 mm
5.5, 5.55, 6.95, 8.65, 8.7, 13.2, 13.3, 15 mm
0.5 A
50
AC 60 V
80, 85 ℃
-55 ℃