基板対ケーブル

伝送速度 Gbps 極数   pos.
開口部ピッチ mm 適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

BF4M
光アクティブコネクタ
DF80
0.5mmピッチ 垂直嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ
DF81
0.4mmピッチ 水平嵌合 基板対細線同軸線用コネクタ
FX15
LVDS対応1.0mmピッチケーブル対基板用コネクタ
FX16
次世代高速伝送用 0.5mmピッチ ケーブル対基板用コネクタ
GT17H/HN
車載用2.0mmピッチシールドコネクタ(USB2.0, LVDS対応)
TM21P
エンハンスドCAT5規格対応モジュラープラグ
TM24R
高速伝送用モジュラージャック ユニークな端子構造(特許取得済)
TM31P
CAT6A対応モジュラープラグ
プラグ, レセプタクル
はい
50
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
30, 40, 45, 50
1
0.5 mm
0.5 mm
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
30, 500
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
金, 錫
半田付け
細線同軸ケーブル
AWG 46
AWG 32
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
30, 40, 50
1
0.4 mm
0.4 mm
0.3 A
AC 100 V
DC 100 V
30
SMT
ライトアングル
スタンダード オンボード
半田付け
細線同軸ケーブル
AWG 46
AWG 34
85 ℃
-35 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
グランド板
21, 31, 41, 51
2
0.5 mm
1 mm
0.5 A
AC 100 V
50
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
金, ニッケル
半田付け, 圧着
ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
AWG 30, 32, 40
AWG 28, 30, 36
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, レセプタクル, ハウジング, その他
グランド板
21, 30, 31, 41, 51
1
0.5 mm
0.5 mm
0.5 A
AC 60 V
50
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード, リバース オフセット
半田付け, 圧着, FFC接続
シールド FFC, ディスクリートワイヤー, 細線同軸ケーブル
AWG 30, 40
AWG 28, 36
80, 85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ハウジング, インシュレーター, その他
ハウジング, リテーナ, 外筒ターミナル, 絶縁ケース, 遮蔽版
4, 8
0.5 mm
1, 2
2 mm
2 mm
1 A
AC 250 V
30
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル, アングル
スタンダード オンボード
シールドケーブル
105 ℃
-40 ℃
プラグ, ジャック, その他
FCC, ISO8877
8, 32
1 A
AC 125 V
200, 750
スルーホールDIP
ライトアングル
ピアッシング
シールドケーブル, ノンシールドケーブル
AWG 24, 25, 27
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
60, 85 ℃
-55, -25 ℃
ジャック
FCC, ISO8877
8
1 A
AC 125 V
700
スナップイン
80 ℃
-25 ℃
プラグ, その他
FCC
8
1 A
AC 125 V
200
ピアッシング
シールドケーブル
AWG 27
AWG 24
60 ℃
-25 ℃