SDカード

適合カードタイプ  

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

適合カードタイプ

基板実装スタイル

基板実装方法

カードバス対応

シールド機能

イジェクトボタンの方向

本体高さ

スタンドオフ

検出スイッチ

イジェクト機構

接点部めっき

定格電流

挿抜回数

極数

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

DM1おすすめ
SD メモリーカード用コネクタ
DM3おすすめ
microSD™カード用コネクタ
DM3Nおすすめ
プッシュ-プッシュタイプ 超低背micro SD™カードコネクタ
KP15おすすめ
コンボタイプカードコネクタ
ソケット
SD カード
スタンダード オンボード, リバース オンボード
SMT
2.9 mm
プッシュ・プッシュ
0.5 A
10000
9
2.5 mm
2.5 mm
AC 125 V
85 ℃
-25 ℃
ソケット
microSD カード
スタンダード オンボード, リバース オンボード
SMT
1.68, 1.83 mm
プッシュ・プッシュ, ヒンジ
0.5 A
5000, 10000
8
1.1 mm
1.1 mm
AC 125 V
85 ℃
-25 ℃
ソケット
IEC
microSD カード
スタンダード オンボード
SMT
1.15 mm
プッシュ・プッシュ
0.5 A
10000
1.1 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃
ソケット
IEC
コンボカード
スタンダード オンボード
SMT
右, 左
1.37, 2 mm
プッシュ・プル, トレー
0.5 A
3000, 10000
2.54 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃