SIMカード

適合カードタイプ  

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

適合カードタイプ

基板実装スタイル

基板実装方法

カードバス対応

シールド機能

イジェクトボタンの方向

本体高さ

スタンドオフ

検出スイッチ

イジェクト機構

接点部めっき

定格電流

挿抜回数

極数

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

KP10おすすめ
マイクロ SIM カードコネクタ
KP13おすすめ
ナノSIMカードコネクタ
KP15おすすめ
コンボタイプカードコネクタ
ソケット
IEC
SIM カード
スタンダード オンボード
SMT
1.18, 1.25 mm
プッシュ・プル, プッシュ・プッシュ
0.5 A
5000
2.54 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃
ソケット
IEC
nano SIM カード
スタンダード オンボード
SMT
1.12, 1.18, 1.45 mm
プッシュ・プル, プッシュ・プッシュ, トレー
0.5 A
3000, 5000
2.54 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃
ソケット
IEC
コンボカード
スタンダード オンボード
SMT
右, 左
1.37, 2 mm
プッシュ・プル, トレー
0.5 A
3000, 10000
2.54 mm
AC 10 V
85 ℃
-30 ℃