高周波同軸コネクタ

一般呼称  

特性インピーダンス

Ω

周波数 (Max.)   DC GHz ロック方式  

適合同軸ケーブルタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径(Max.)

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

2.4mmおすすめ
MIL規格2.4mm同軸コネクタ
2.92mmおすすめ
MIL規格2.92mm同軸コネクタ
BNC75おすすめ
BNC75Ωコネクタ
HRM(G)おすすめ
28GHz対応 SMA同軸コネクタ
1.85mm
IEC規格1.85mm同軸コネクタ
BNC
BNC形同軸コネクタ
BWA
同軸変換アダプタ
HRM
MIL/IEC規格SMA形コネクタ適用規格 MIL-C-39012, IEC 60169-15
HRM(V)
ローコストHRMコネクタ(Version2)
HRM-TM
MIL規格のSMA(SUB-MINIATUR TYPE A)形コネクタ(無反射終端器)
MMCX
超小型プッシュオン同軸コネクタ[PCMCIAタイプⅡ PCカード搭載可]
MRF14
非磁性・高寿命コネクタ
MRF18
非磁性 垂直嵌合 8芯同軸コネクタ
N
N形同軸コネクタ
N.UM
MIL規格SMB形コネクタ
PL71
75Ω 3GHz対応 地上波デジタル放送機器対応プッシュオンロック同軸
PL75
75Ω3GHz対応地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸
PL76
超小型75Ωプッシュプルロック同軸コネクタ
PO21M
2.0mmハードメトリック用同軸コネクタ(IEC61076-4-101準拠)
POB
高性能小型プッシュオン同軸コネクタ
プラグ, レセプタクル
2.4mm
MIL
いいえ, はい
100 mm
42.5, 50 Ω
50 GHz
1.4 Max.
1
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
1.045 mm
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル
2.92mm
いいえ
50 Ω
40 GHz
1
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
1.27 mm
105 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
BNC
いいえ
75 Ω
0.2, 1.5, 3, 12 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
500, 1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, 銀
ニッケル, 銀
1.5C-QEV, RG-59B/U
60, 85 ℃
-55, -40, -30 ℃
レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
28 GHz
1.7 Max.
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
1.85mm
いいえ
50 Ω
65 GHz
1
500
ストレート
125 ℃
-55 ℃
プラグ, ジャック
BNC
いいえ
50 Ω
2 GHz
1.2 Max.
1000, 5000
ストレート
金, 銀
ニッケル
85 ℃
-55 ℃
アダプタ
SMA, BNC, MMCX, 1.85mm, SMP, SMPM, N
MIL, JIS, IEC
いいえ
50 Ω
2, 4, 6, 12, 18, 65 GHz
1.2, 1.9 Max.
100, 500, 1000, 5000
ストレート
85, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
BNC・P, N・J, N・P, SMA・J, SMA・P, SMPM・J, SMPM・P
1.85mm・J, 1.85mm・P, BNC・J, BNC・P, N・J, N・P, SMA・J, SMP・P
プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
SMA
MIL, IEC
いいえ, はい
50, 100, 200, 350, 400, 600 mm
50 Ω
1, 6, 7, 12.4, 18, 20 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
1
500, 1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-402, RG-405, RG-405/U
50, 85, 90, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
18 GHz
1
500
ストレート
85 ℃
-55 ℃
プラグ
SMA
いいえ
50 Ω
18 GHz
1.1, 1.15 Max.
ストレート
85 ℃
-40 ℃
SMA
プラグ, レセプタクル, ジャック
MMCX
いいえ, はい
50 Ω
6 GHz
1
500
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
RG-178B/U, RG-316/U
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, ジャック, ハウジング, その他
いいえ
50 Ω
1 GHz
1
60000
スルーホールDIP
ライトアングル
1.37, 1.42 mm
1.37, 1.42 mm
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
いいえ
50 Ω
2 GHz
1
30
スルーホールDIP
ストレート
1.8 mm
1.13 mm
125 ℃
-40 ℃
プラグ, ジャック, アダプタ
N
いいえ
50 Ω
1, 2, 6, 10 GHz
1.2, 1.3 Max.
500, 1000, 5000
ストレート, ライトアングル
金, 銀
ニッケル, 銀
3D-2V, 5D-2V, 5D-2W, RG-8/U, RG-9/U, RG-9A/U
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
プラグ, ジャック
SMB
いいえ
50 Ω
3 GHz
1
500, 1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
ニッケル
1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW
85 ℃
-40, -30 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
いいえ, はい
75 Ω
3 GHz
1
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
ニッケル
1.5C-2V, 1.5C-QEV.CW
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, レセプタクル
いいえ
75 Ω
3 GHz
1
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5CCA-EXBV(LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
3.2 GHz
ハウジング
いいえ
50 Ω
3 GHz
1
500
ストレート, ライトアングル
85 ℃
-55 ℃
いいえ
50 Ω
12.4 GHz
1
500
ストレート
85 ℃
-55 ℃