信号/電源接続用

コネクタ形状  

極数   pos.
定格電流
  A 防水性能 IP

or above

適合電線サイズ (AWG)   AWG wire ケーブル外径 φ
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

安全規格

伝送規格

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

極数

その他極数

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

防水性能

接触抵抗

耐電圧

ロック方式

結線方法

ケーブル外径

挿抜回数

フィンガープロテクト

シールド機能

基板実装方法

接点部めっき

塩水噴霧時間(耐腐食性)

外装材料

外装表面仕上げ

1600おすすめ
サミコン1600シリーズ
3100おすすめ
EMI対策ロープロファイルコネクタ
3200おすすめ
SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ
3500おすすめ
高寿命インターフェイスコネクタ
3800おすすめ
挿抜回数20,000回 インターフェイスコネクタ
CDおすすめ
ディスクリート圧着タイプ D-subコネクタ
CTFおすすめ
高品質なプラスチックD-subプラグカバーケース
CTHおすすめ
電磁波障害対策用D-subプラグケース
CXおすすめ
次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ
CX80B1おすすめ
USB Type-C レセプタクル(バーティカルタイプ)
CX90MWD2おすすめ
防水、ミッドマウントUSB Type-C レセプタクル
DHおすすめ
高速伝送用 1.0mmピッチ 小型インターフェイスコネクタ
DXおすすめ
ハーフピッチ(1.27mm) インターフェイス用コネクタ
DX*LMおすすめ
デジタル放送機器対応 D端子コネクタ
DX*Mおすすめ
ハーフピッチ(1.27mm)インターフェイス用コネクタ
EF1おすすめ
160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ
EF2おすすめ
[ZERO SCREW] 400A対応 ゼロスクリュー™端子台(JIS C8201-7-1)
EM-Wおすすめ
50A対応 電源用防水バヨネットロックコネクタ (IP68)
EM12Mおすすめ
90A対応 ワンタッチロック 電源用1芯コネクタ
EM30Mおすすめ
大電流用 200A対応 プラスチックコネクタ
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
3 A
AC 300 V
DC 420 V
8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 45, 60
80, 85 ℃
-55, -25 ℃
1000 V Max.
ラッチロック
半田付け, 圧着
1000
スルーホールDIP
金, 銀
48時間 h
プラスティック, 鋼
ニッケル
プラグ, レセプタクル
0.5 A
AC 125 V
DC 175 V
6, 8, 12, 14
60 ℃
-25 ℃
300 V Max.
ラッチロック
圧接
5.2, 6, 6.7, 7 mm
1000
スルーホールDIP
48時間 h
プラスティック
プラグ, レセプタクル
0.5 A
AC 125 V
DC 100 V
8, 10, 12, 16
70, 75, 80 ℃
-30, -25, -20 ℃
250, 300 V Max.
ラッチロック
半田付け
4, 5.2, 5.4 mm
3000, 10000
SMT
48時間 h
ステンレス, プラスティック
プラグ, レセプタクル
1 A
AC 125 V
10, 16, 24
85 ℃
-40 ℃
350 V Max.
ラッチロック
半田付け, 圧接
5, 5.9, 6.4 mm
20000
SMT
48時間 h
ステンレス, プラスティック
プラグ, レセプタクル
1.5 A
AC 125 V
18
85 ℃
-40 ℃
350 V Max.
ラッチロック
半田付け
6 mm
20000
SMT
48時間 h
プラスティック
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
3 A
AC 350 V
DC 490 V
9, 15, 25, 37
85 ℃
-55 ℃
1250 V Max.
ラッチロック
圧着
500
48時間 h
鋼, ステンレス銅
ニッケル
その他
60, 65, 70, 85 ℃
-55, -25 ℃
ねじ止め, スプリング, ラッチロック
半田付け
亜鉛合金, プラスティック, 鋼, ステンレス銅
ニッケル
その他
65 ℃
-55 ℃
ねじ止め
亜鉛合金, プラスティック
ニッケル
プラグ, レセプタクル, その他
プラグシェル, プラグユニット
USB Type-C
USB, USB3.1
USB2.0, USB3.0, USB3.1 Gen2
5, 6 A
AC 20 V
16, 24
80, 85 ℃
-40, -30, -20 ℃
40 mΩ Max.
簡易ロック
4.8 mm
10000
SMT
48時間 h
ステンレス
レセプタクル
USB3.1
USB3.1 Gen2
5 A
AC 20 V
24
85 ℃
-40 ℃
40 mΩ Max.
簡易ロック
10000
SMT
48時間 h
ステンレス
レセプタクル
USB Type-C
USB
5 A
AC 20 V
24
85 ℃
-40 ℃
IP X8
40 mΩ Max.
簡易ロック
10000
SMT
48時間 h
ステンレス
プラグ, レセプタクル, アクセサリー, その他
カバーケース, カバーケースねじ, クランプ金具, ダストキャップ, ロックねじ
0.5 A
AC 125 V
17, 27, 37, 51
85 ℃
-25 ℃
50 mΩ Max.
250 V Max.
ねじ止め, ラッチロック
半田付け, 圧接
5.6, 6.3, 6.6, 6.9, 7.3, 7.8, 8.8, 9, 9.6 mm
1000
SMT
48時間 h
ステンレス, プラスティック
プラグ, レセプタクル, その他
0.5, 1 A
AC 125, 250 V
DC 175 V
20, 28, 29, 36, 50, 68, 80, 100, 136
60, 85 ℃
-55, -10 ℃
300, 500 V Max.
ねじ止め, ラッチロック
圧接
6.7, 7.5, 8.65, 8.7, 9.4, 9.6, 10, 10.5, 12, 13.2 mm
500, 1000
スルーホールDIP
48時間 h
亜鉛合金, プラスティック, 鋼
ニッケル
レセプタクル
1 A
AC 250 V
14
70 ℃
-25 ℃
500 V Max.
ラッチロック
500
スルーホールDIP
48時間 h
プラスティック
プラグ, レセプタクル, その他
0.5 A
AC 125, 250 V
14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100, 110
60, 85 ℃
-55, -10 ℃
300, 500 V Max.
ねじ止め, ラッチロック
半田付け, 圧接
6, 6.7, 7.1, 8.1, 8.7, 9.3, 9.5, 10.2, 10.5, 12, 12.5 mm
1000
スルーホールDIP
48時間 h
亜鉛合金, プラスティック, 鋼
ニッケル
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
スリーブ
130, 160 A
AC 1000 V
DC 1000 V
1
105 ℃
-25 ℃
3310 V Max.
ラッチロック
圧着
11.7, 12.4 mm
30
48 h
プラスティック
40, 70, 175, 310, 400 A
AC 600, 1000 V
DC 600, 1500 V
1
105 ℃
-25 ℃
2500, 5000 V Max.
50
プラグ, レセプタクル, その他
50 A
AC 250 V
DC 250 V
4
125 ℃
-40 ℃
IP 68
2210 V Max.
バイヨネット
圧着
23 mm
500
48 h
金属
ニッケル
プラグ, レセプタクル
130 A
AC 1000 V
DC 1000 V
1
105 ℃
-25 ℃
3310 V Max.
ラッチロック
圧着
30
プラスティック
プラグ, レセプタクル, ジャック
175, 200 A
AC 1000 V
DC 1000 V
1
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
IP 67
2200 V Max.
プッシュオン バイヨネット
圧着
50
無, 有
プラスティック