規格品

一般呼称  

極数   pos.
定格電流
  A 防水性能 IP

or above

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

パネル取り付け方法

ハーネス品

ケーブル長

一般呼称

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

防水性能

塩水噴霧時間(耐腐食性)

挿抜回数

極数

その他極数

開口部ピッチ

接点部めっき

ロック方式

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

結線方法

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

CXおすすめ
次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ
H/MSおすすめ
TÜV対応 MIL準拠 丸形コネクタ
PS3Fおすすめ
フロントアクセス 125A対応 給電用複合プラグイン
ZXおすすめ
Micro-USB(USB2.0)コネクタ
CD
ディスクリート圧着タイプ D-subコネクタ
CTB
CTF
高品質なプラスチックD-subプラグカバーケース
CTH
電磁波障害対策用D-subプラグケース
DN
角形(2.54グリッドDタイプ) 小型低背型インターフェイス用コネクタ
DX
ハーフピッチ(1.27mm) インターフェイス用コネクタ
DX*LM
デジタル放送機器対応 D端子コネクタ
DX*M
ハーフピッチ(1.27mm)インターフェイス用コネクタ
FD
リボンケーブル(1.27mmピッチ標準)用FD形 D-subコネクタ
FD*D
リボンケーブル用ロープロファイルFD形 D-subコネクタ
GX
0.4mmピッチ 省スペースインターフェイスコネクタ
HD
HD形はんだタイプD-subコネクタ(プレス端子タイプ)
JR
JIS C 5432準拠 丸形コネクタ
LX
実装高さ2.0mm 超低背インターフェイスコネクタ
MQ115
電話交換システム用圧接コネクタ
MQ153
プラグ, レセプタクル, その他
プラグシェル, プラグユニット
いいえ
USB, USB3.1
USB3.0, USB3.1 Gen2
5, 10 Gbps
IP X8
48時間 h
10000
24
0.5 mm
簡易ロック
5 A
AC 20 V
SMT
ライトアングル
スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
85 ℃
-40, -30 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
クランプ
スクリュー
MIL, DIN
IP 68F
500
2, 3, 4, 7, 17, 19
ねじ止め
2, 13, 23, 46 A
AC 200, 250, 500 V
DC 200, 250, 500, 700 V
ストレート, ライトアングル
半田付け, 圧着
AWG 6, 12, 16, 28
AWG 6, 12, 16, 24
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, ハウジング
スクリュー
100
1, 2
92 mm
125 A
AC 1000 V
DC 1000 V
圧着, ねじ止め
AWG 3
AWG 3
22 mm²
22 mm²
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
プラグシェル
700, 1000, 1500 mm
MicroUSB
USB
USB2.0
0.48, 1.48 Gbps
10000
5
0.65 mm
ラッチロック
1.8 A
AC 30 V
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード, リバース オンボード, リバース オフセット, スタンダード ボトムマウント
半田付け
AWG 28
AWG 26
85 ℃
-30 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
500
9, 15, 25, 37
2.74, 2.76 mm
ラッチロック
3 A
AC 350 V
DC 490 V
ストレート
スタンダード オンボード
圧着
AWG 24, 28
AWG 20, 24
0.08, 0.2 mm²
0.2, 0.5 mm²
85 ℃
-55 ℃
その他
200
2, 4, 6, 8
0.5 A
AC 80, 125 V
DC 110 V
60 ℃
-25 ℃
その他
ねじ止め, スプリング, ラッチロック
60, 65, 70, 85 ℃
-55, -25 ℃
その他
ねじ止め
65 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
500
20, 26, 36, 50
2.54 mm
ラッチロック
1, 3 A
AC 200 V
DC 280 V
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧着
AWG 28
AWG 26
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
はい
90, 800, 1600, 1990 mm
500, 1000
20, 28, 29, 36, 50, 68, 80, 100, 136
1.27 mm
ねじ止め, ラッチロック
0.5, 1 A
AC 30, 125, 250 V
DC 175 V
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧接
AWG 28, 30
AWG 28, 30
60, 85 ℃
-55, -10 ℃
サンドベージュ, 黒
レセプタクル
500
14
1.27 mm
ラッチロック
1 A
AC 250 V
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
70 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
はい
300, 600, 1000, 3000 mm
1000
14, 20, 26, 36, 50, 68, 80, 100, 110
1.27 mm
ねじ止め, ラッチロック
0.5 A
AC 30, 125, 250 V
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
半田付け, 圧接
AWG 28
AWG 28
60, 85 ℃
-55, -10 ℃
グレー, サンドベージュ
プラグ, レセプタクル
500
9, 15, 25, 37
2.74, 2.76 mm
1 A
AC 200 V
DC 280 V
ストレート
スタンダード オンボード
圧接
AWG 28
AWG 28
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル
はい
100, 770, 790 mm
500
9, 15, 25, 37
2.74, 2.76 mm
1 A
AC 200 V
DC 280 V
ストレート
スタンダード オンボード
圧接
AWG 28
AWG 28
85 ℃
-55 ℃
クリア
10000
0.5 A
AC 30 V
スタンダード オンボード
80 ℃
-30 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
500
9, 15, 25, 37, 50
2.74, 2.76 mm
3, 5 A
AC 350, 400 V
DC 490, 560 V
ストレート
スタンダード オンボード
半田付け
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
スクリュー
JIS
500
3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 24, 26
26芯: 2芯*10A + 24芯*5A
ねじ止め, バイヨネット
3, 5, 10, 30 A
AC 250, 1000 V
DC 350, 1400 V
ストレート
半田付け, 圧着
AWG 10, 16, 20, 24, 28
AWG 10, 16, 20, 24
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
5000
12, 16, 20
0.5 mm
ラッチロック
0.5 A
AC 50 V
DC 50 V
SMT
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
半田付け
AWG 30
AWG 30
70 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
30
2, 4, 8, 12, 16, 24, 32
2.54 mm
錫銅
スナップイン
2 A
AC 250 V
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
圧接
0.12 mm²
0.33 mm²
60 ℃
-25, -20 ℃
その他
5000
2
7.2 mm
SMT
ライトアングル
スタンダード オンボード