MS-156C シリーズ

特長

DC~11GHz 高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ

1. 低挿入損失
2. 省スペース(外形寸法:2.3mm×2.3mm)
3. 低背(高さ:1.35mm)
4. 軽量(質量:0.014g)
5. 高寿命(挿抜保証回数:100回)
6. 広帯域で使用可能(使用周波数:DC~11GHz)
7. 自動実装対応
8. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー

MSコネクタ [F6シリーズ] 特集ページ

スマートフォン生産現場で見落とされやすい「検査エラーによる生産コスト増加」。F6シリーズによって無線出力レベル検査の安定性を確保。

主な仕様

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル, アダプタ
一般呼称 SMA, N
ハーネス品 いいえ, はい
ケーブル長 200, 500 mm
特性インピーダンス 50 Ω
周波数 (Max.) 11, 6 GHz
極数 1
挿抜回数 100, 500, 100000, 10000, 200000
基板実装方法 SMT
開口部方向 ストレート, ライトアングル
中心接点部めっき
外部接点部めっき 金, ニッケル
ケーブル外径 1.48 mm
使用温度範囲 (Max.) 70, 85 ℃
使用温度範囲 (Min.) -30, -40 ℃
カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ

製品一覧

コネクタ形状  

周波数 (Max.)   DC GHz
特性インピーダンス

Ω

ロック方式  

適合同軸ケーブルタイプ

   
一般呼称  

開口部方向

ケーブル長   mm

基板実装方法

パネル取り付け方法
外部接点部めっき  

基板固定方法

防水性能 IP

or above

挿抜回数   times or above

 

製品名

図面

コネクタ形状

周波数 (Max.)

特性インピーダンス

ロック方式

適合同軸ケーブルタイプ

一般呼称

開口部方向

ケーブル長

基板実装方法

パネル取り付け方法

外部接点部めっき

基板固定方法

防水性能

本体高さ

挿抜回数

推奨基板厚

プラグ
6 GHz
50 Ω
ライトアングル
ニッケル
10.07 mm
500
プラグ
6 GHz
50 Ω
ライトアングル
ニッケル
10.07 mm
500
プラグ
6 GHz
50 Ω
SMA
ストレート
ニッケル
38.6 mm
100000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    28.13 mm
    10000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    39.85 mm
    10000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    33.01 mm
    10000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    38.6 mm
    200000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    38.6 mm
    200000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    28.13 mm
    10000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    28.13 mm
    10000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    28.13 mm
    10000
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    プッシュオン
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    21.98 mm
    500
    レセプタクル
    11 GHz
    50 Ω
    簡易ロック
    ストレート
    SMT
    100
    レセプタクル
    11 GHz
    50 Ω
    簡易ロック
    ストレート
    SMT
    100
    プラグ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ライトアングル
    ニッケル
    30 mm
    10000
    アダプタ
    6 GHz
    50 Ω
    SMA
    ストレート
    ニッケル
    16.05 mm
    500
      アダプタ
      6 GHz
      50 Ω
      N
      ストレート
      ニッケル
      41.9 mm
      500