MS-180 シリーズ

特長

DC~11GHz 高さ0.85mm超小型同軸スイッチ

1. 低挿入損失
未嵌合時 ~ 3.0GHz 0.1dB以下
未嵌合時 ~ 6.0GHz 0.2dB以下
未嵌合時 ~11.0GHz 0.3dB以下

2. 超低背・省スペース
高さ:0.85mm(ノミナル)
サイズ:1.8mm×1.8mm(ノミナル)

3. 広帯域(DC~11GHz)で使用可能
使用周波数は、DC~11GHz(未嵌合時)と広帯域で使用可能です。

4. 実装禁止エリア・セット開口穴の縮小化
プラグ先端外径がφ2.24mmと細い為、実装禁止エリア及びセットの開口穴を極力小さくすることが出来ます。

5. 自動実装対応
エンボステープによる自動実装に対応。

6. ベリリウムフリー、ハロゲンフリー
レセプタクルには、ベリリウム及び塩素、臭素は使用しておりません。
*IEC 61249-2-21に従い定義

主な仕様

コネクタ形状 プラグ, レセプタクル
一般呼称 SMA
ハーネス品 いいえ
特性インピーダンス 50 Ω
周波数 (Max.) 11, 8, 6 GHz
挿抜回数 100, 10000
基板実装方法 SMT
開口部方向 ストレート
中心接点部めっき
外部接点部めっき 金, ニッケル
カタログ 製品シリーズカタログ ダウンロード

※製品情報に関するお問い合わせへ

製品一覧

コネクタ形状  

周波数 (Max.)   DC GHz
特性インピーダンス

Ω

ロック方式  

適合同軸ケーブルタイプ

   
一般呼称  

開口部方向

ケーブル長   mm

基板実装方法

パネル取り付け方法
外部接点部めっき  

基板固定方法

防水性能 IP

or above

挿抜回数   times or above

 

製品名

図面

コネクタ形状

周波数 (Max.)

特性インピーダンス

ロック方式

適合同軸ケーブルタイプ

一般呼称

開口部方向

ケーブル長

基板実装方法

パネル取り付け方法

外部接点部めっき

基板固定方法

防水性能

本体高さ

挿抜回数

推奨基板厚

レセプタクル
11 GHz
50 Ω
プッシュオン
ストレート
SMT
ニッケル
100
プラグ
8 GHz
50 Ω
ストレート
10000
    プラグ
    8 GHz
    50 Ω
    ストレート
    10000
    プラグ
    8 GHz
    50 Ω
    ストレート
    10000
      プラグ
      6 GHz
      50 Ω
      SMA
      ストレート