アレスタ

ポートのコネクタタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

結合度

減衰量

ポート数

ポートのコネクタタイプ

嵌合部形状1

嵌合部形状2

基板実装方法

接点部めっき

挿抜回数

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

CPおすすめ
同軸避雷器
アダプタ
50, 75 Ω
2, 2.2, 2.6, 3, 12.5 GHz
1.25, 1.3, 1.4 Max.
N, BNC
N
N
100
70, 85 ℃
-60, -40 ℃