減衰器

ポートのコネクタタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

結合度

減衰量

ポート数

ポートのコネクタタイプ

嵌合部形状1

嵌合部形状2

基板実装方法

接点部めっき

挿抜回数

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

1.85mm-AT
IEC規格1.85mm同軸コネクタ(減衰器)
2.4mm-AT
MIL規格2.4mm同軸固定減衰器
2.92mm-AT
MIL規格 40GHz対応 固定減衰器
AT-100
固定減衰器(SMAタイプ プラグ-ジャック)
AT-1000
MIL/IEC規格SMA形コネクタ(固定減衰器)
AT-1100
N形同軸コネクタ(高電力用固定減衰器)
AT-200
固定減衰器(SMAタイプ プラグ-プラグ)
AT-300
固定減衰器(SMAタイプ ジャック-ジャック)
AT-400
固定減衰器(Nタイプ プラグ-ジャック)
AT-500
固定減衰器(BNCタイプ プラグ-ジャック)
AT-600
固定減衰器(TNCタイプ プラグ-ジャック)
アダプタ
50 Ω
67 GHz
1.55, 1.6 Max.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 dB Min.
1.85mm
1.85mm
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
50 GHz
1.4, 1.45 Max.
3, 6, 10, 20 dB Min.
2.4mm
2.4mm
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
40 GHz
1.4, 1.45 Max.
3, 6, 10, 20 dB Min.
2.92mm
2.92mm
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
8, 18 GHz
1.2, 1.3 Max.
0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 26, 30 dB Min.
SMA
SMA
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
8 GHz
1.3 Max.
1, 2, 3, 6, 10, 20 dB Min.
SMA
SMA
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
8 GHz
1.3 Max.
3, 6, 10, 20 dB Min.
N
N
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
18 GHz
1.3 Max.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 dB Min.
SMA
SMA
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
18 GHz
1.3 Max.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 dB Min.
SMA
SMA
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
13 GHz
1.2 Max.
0.5, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 20 dB Min.
N
N
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
4 GHz
1.2 Max.
1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 20 dB Min.
BNC
BNC
65 ℃
-10 ℃
アダプタ
50 Ω
6 GHz
1.2 Max.
1, 3 dB Min.
TNC
TNC
65 ℃
-10 ℃