方向性結合器

ポートのコネクタタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

結合度

減衰量

ポート数

ポートのコネクタタイプ

嵌合部形状1

嵌合部形状2

基板実装方法

接点部めっき

挿抜回数

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

HDH
方向性結合器(カプラー)(H形)
アダプタ
50 Ω
1, 2, 2.3, 4, 7.8, 11, 14.5 GHz
1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Max.
3, 6, 10, 20 dB
SMA
SMA
65 ℃
-10 ℃