分配器

ポートのコネクタタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

結合度

減衰量

ポート数

ポートのコネクタタイプ

嵌合部形状1

嵌合部形状2

基板実装方法

接点部めっき

挿抜回数

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

C/D
電力分配合成器
アダプタ
50 Ω
2.2 GHz
1.3 Max.
SMA
SMA
65 ℃
-10 ℃