終端器

ポートのコネクタタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

結合度

減衰量

ポート数

ポートのコネクタタイプ

嵌合部形状1

嵌合部形状2

基板実装方法

接点部めっき

挿抜回数

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

1.85mm-TM
IEC規格1.85mm同軸コネクタ(終端器)
2.92mm-TM
MIL規格2.92mm同軸終端器
HRM-TM
MIL規格のSMA(SUB-MINIATUR TYPE A)形コネクタ(無反射終端器)
SMP-TM
MIL規格SMP互換プッシュオンロック同軸無反射終端器
SMPM-TM
MIL規格SMPM プッシュオンロック 同軸無反射終端器
プラグ
50 Ω
67 GHz
1.4 Max.
1.85mm
65 ℃
-10 ℃
プラグ
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
500
85 ℃
-40 ℃
プラグ
50 Ω
18 GHz
1.1, 1.15 Max.
SMA
85 ℃
-40 ℃
ジャック
50 Ω
50 GHz
1.6 Max.
100
125 ℃
-55 ℃