その他

一般呼称  

コネクタ形状  

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

パネル取り付け方法

ハーネス品

ケーブル長

一般呼称

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

防水性能

開口部サイズ

極数

ポート数

シールド機能

結線方法

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

挿抜回数

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

TM-DC
モジュラー用ダストキャップ
TM-DS
ライトアングル THTタイプ モジュラージャック
TM-DSA
ストレート THTタイプ モジュラージャック
TM-P
フラット及びI/Oケーブル用モジュラープラグ
TM-W
ケーブル付きモジュラージャック
TM11P
EMI対応モジュラープラグ
TM11R
EMI対応モジュラージャックコネクタ
TM11R-5M2
超小型 CAT5 100BASE-TX LAN用モジュラージャック
TM12
D-sub - モジュラー 変換コネクタ
TM13
ボトムエントリータイプ モジュラーコネクタ
TM15R
TM18
ノートPCモデムI/F用2芯モジュラージャック(開口部6芯)
TM21P
エンハンスドCAT5規格対応モジュラープラグ
TM21R
CAT5/CAT5e 高速伝送対応LAN用モジュラージャックコネクタ
TM22R
TM23
CAT6対応情報配線システム用コネクタ
TM24R
高速伝送用モジュラージャック ユニークな端子構造(特許取得済)
TM4R
その他
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8
60 ℃
-25, -10 ℃
レセプタクル
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32, 48
1, 2, 3, 4, 8
0.1, 0.5 A
AC 125, 150 V
DC 56.5 V
200
60, 80, 85 ℃
-25 ℃
レセプタクル
6
2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24
1, 2, 3, 4
0.1, 0.5 A
AC 125 V
DC 56.5 V
200
60, 80 ℃
-25 ℃
プラグ
はい
200, 330, 400, 955, 1000, 1500, 1550, 2000, 2130, 2160, 3000, 5000 mm
RJ-11, RJ-45
FCC
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 12, 24
1, 2
ピアッシング
0.5 A
AC 30, 125 V
DC 42 V
ノンシールドケーブル
AWG 24, 26
AWG 24, 26
200
60, 65, 80 ℃
-25 ℃
アイボリーホワイト, ダークグレー, ダークブラウン, ディープレッド, ホワイト, ライトグレー, 黒
レセプタクル, ジャック, その他
スクリュー, スナップイン
はい
50, 51, 60, 64, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 153, 160, 170, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 230, 250, 300, 330, 350, 400, 450, 465, 470, 480, 490, 500, 530, 550, 580, 680, 700, 780, 900, 1100, 1200, 1500, 1570, 2100 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3
0.01 Gbps
4, 6, 8, 12
2, 4, 6, 8, 12, 16, 24
1, 2, 3
0.1, 0.5 A
AC 125, 150 V
DC 56.5 V
200, 230
60 ℃
-25 ℃
アイボリー, 黒
プラグ, その他
はい
1000, 2130 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3
0.01 Gbps
6, 8
6, 8
1
無, 有
ピアッシング
0.5 A
AC 125 V
シールドケーブル
AWG 26, 27
AWG 26
200
60 ℃
-25 ℃
ジャック, ジャックケーブル
スナップイン
はい
63, 300, 720 mm
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
CAT3, CAT5
0.01, 0.1 Gbps
6, 8
2, 6, 8
1, 4
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
0.1, 0.5, 1 A
AC 125 V
200
60, 80 ℃
-25 ℃
ジャック
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5
0.1 Gbps
8
8
1
スルーホールDIP
ライトアングル
1 A
AC 125 V
200
80, 85 ℃
-25 ℃
レセプタクル, アダプタ
はい
RJ-11
FCC
CAT3
0.01 Gbps
6
4, 6
1
0.5 A
AC 125 V
200
60 ℃
-25 ℃
レセプタクル
RJ-11
FCC
4, 6
2, 4, 6
1, 2
スルーホールDIP
ストレート
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
レセプタクル
RJ-11
FCC
4, 6
4
1
ストレート
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
レセプタクル, ジャック
RJ-11, RJ-45
FCC, ISO8877
6, 8
6, 8
1
SMT, スルーホールDIP
ストレート
0.5 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
プラグ, ジャック, その他
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5, CAT5e
0.1, 1 Gbps
8
8, 32
1, 8
ピアッシング
スルーホールDIP
ライトアングル
1 A
AC 125 V
シールドケーブル, ノンシールドケーブル
AWG 24, 25, 27
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
200, 750
60, 85 ℃
-55, -25 ℃
ジャック
スナップイン
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5, CAT5e
0.1, 1 Gbps
8
8, 32, 64, 96
1, 4, 8, 12
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
1 A
AC 125 V
200
60, 80, 85 ℃
-55, -25 ℃
レセプタクル
RJ-45
FCC
CAT5e
8
8
1
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
1 A
AC 125 V
200
80 ℃
-25 ℃
プラグ, ジャック, その他
スナップイン
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5, CAT6
0.1, 1 Gbps
8
8
1
ピアッシング
1 A
AC 125 V
ノンシールドケーブル
AWG 24
AWG 24
0.2 mm²
0.2 mm²
200
60, 80 ℃
-25 ℃
ジャック
スナップイン
RJ-45
FCC, ISO8877
CAT5
0.1 Gbps
8
8
1
1 A
AC 125 V
700
80 ℃
-25 ℃
レセプタクル
RJ-11, RJ-45
FCC
6, 8
4, 6, 8
1
0.5 A
AC 125 V
200
60 ℃
-25 ℃