基板対基板

定格電流
  A 極数   pos.
開口部ピッチ mm
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

開口部ピッチ

実装ピッチ

嵌合高さ (Min.)

嵌合高さ (Max.)

嵌合高さ

極数

タブ幅(mm)

その他極数

フローティング機能

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

接点部めっき

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

FX30おすすめ
13~25A対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
IT-Pおすすめ
60A対応 基板間接続用高電流電源用コネクタ
MCN51おすすめ
高電流高密度多極電源用プレスフィットコネクタ
レセプタクル, ヘッダー
3.81, 7.62 mm
3.81, 7.62 mm
20 mm
30 mm
20, 25, 30 mm
2, 3, 4, 5
100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
20, 22, 23, 24, 25 A
AC 250, 600 V
DC 250, 600 V
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, インターポーザー
10.8, 12 mm
10.8, 12 mm
11 mm
43 mm
11, 14, 22, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 43 mm
2
100
スルーホールDIP
ストレート
金, 銀
40, 50, 60 A
AC 300 V
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル, ヘッダー
5 mm
5 mm
8, 30
1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
27 A
AC 600 V
125 ℃
-55 ℃