プラグインコネクタ

定格電流
  A 極数   pos.
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

パネル取り付け方法

ハーネス品

ケーブル長

一般呼称

準拠規格

安全規格

伝送規格

伝送速度

防水性能

塩水噴霧時間(耐腐食性)

挿抜回数

極数

その他極数

開口部ピッチ

接点部めっき

ロック方式

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

結線方法

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

PS2おすすめ
330A対応 大電流給電用プラグイン
PS3おすすめ
210A対応 大電流給電用プラグイン
PS3Fおすすめ
フロントアクセス 125A対応 給電用複合プラグイン
PS4おすすめ
ブスバー接続用大電流150A/300A コネクタ
QR/Pおすすめ
角形多極ラック/パネル圧着コネクタ
QR/P1おすすめ
角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタ
QR/P15おすすめ
超小型ラック/パネル圧着コネクタ
QR/P18おすすめ
角形多極ラック/パネル圧接コネクタ
QR/P4おすすめ
角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタ
QR/P6おすすめ
角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタ
QR/P8おすすめ
角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ
QR
QR/P14
QR/P17
プラグ, レセプタクル, 端子
はい
1000 mm
2
2+4, 42,18+18, 6+6, 9+9
2.65, 62.5, 69.5, 86.5 mm
175, 330 A
AC 1000 V
DC 1000 V
圧着, ねじ止め
AWG 1, 18
AWG 1, 16, 18
38, 80, 150 mm²
38, 80, 150 mm²
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
スクリュー
100
2
42.25, 42.45 mm
210 A
AC 1000 V
DC 1000 V
ねじ止め
AWG 5
AWG 5
14 mm²
50 mm²
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, ハウジング
スクリュー
100
1, 2
92 mm
125 A
AC 1000 V
DC 1000 V
圧着, ねじ止め
AWG 3
AWG 3
22 mm²
22 mm²
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル
スクリュー
50
1
150, 300 A
AC 600 V
DC 600 V
ねじ止め
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
ドロワー
48時間 h
1000
4, 8, 12, 16, 24
4.5 mm
7, 10, 13 A
AC 250, 600 V
DC 300 V
ストレート
圧着
AWG 16, 24
AWG 14, 18
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
ドロワー
8, 12, 16, 24, 32
圧着
AWG 16, 24, 28
AWG 14, 18, 20, 24
1.767, 8.042 mm²
2.835, 3.801, 10.178 mm²
プラグ, レセプタクル, その他
ドロワー
1000
8, 24, 40
2 mm
1, 6 A
AC 30 V
DC 30 V
ストレート
AWG 24, 30
AWG 16, 22
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル, ハウジング
ドロワー
48時間 h
3000
4, 12, 16, 18, 22, 24, 28
1.5 mm
1, 12 A
AC 125, 300 V
ストレート
圧接
AWG 18, 26
AWG 16, 26
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
ドロワー
48時間 h
8, 12, 16, 24, 32, 40
2.54 mm
3 A
AC 250, 300 V
ストレート
AWG 28
AWG 20
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル
ドロワー
48時間 h
6, 12, 16, 24
2.54 mm
AC 250 V
ストレート
AWG 24
AWG 14
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
ドロワー
48時間 h
1000
8, 12, 20
2 mm
1, 3 A
AC 300 V
ストレート
圧着
AWG 24, 28
AWG 20, 24
60 ℃
-10 ℃
48時間 h
13 A
AC 250 V
ストレート
スタンダード オンボード
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル
ドロワー
48時間 h
1000
14
2.54 mm
1 A
AC 250 V
ストレート
AWG 28
AWG 14
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
ドロワー
48時間 h
3000
14, 18
2 mm
1.5, 12 A
AC 125, 300 V
DC 300 V
ストレート
圧着
AWG 18
AWG 16
105 ℃
-55, -40 ℃