基板対ケーブル

定格電流
  A 極数   pos.
防水性能 IP

or above

適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
適合電線サイズ (mm²)   mm2
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

DF1B
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用(UL・CSA規格認定品)
DF22
7.92mm ピッチ高電流対応内部電源用コネクタ(UL C-UL TÜV認定品)
DF33C
3.3mmピッチ内部電源用小型コネクタ
DF5
5.0mmピッチ ポッティング対応 小型二次電源用コネクタ
DF57
基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)
DF60
65A対応 10.16mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ
DF61
基板対ケーブル 小型電源用スウィングロックコネクタ
DF61Y
基板対ケーブル 小型低背電源用コネクタ
DF63
15A 対応 3.96mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用 (UL/C-UL)
DF63SF
最大12A対応 3.96mmピッチ 基板対ケーブル用コネクタ
HR30
小型防水(IP67/IP68)プラスチックコネクタ
HR31
FAネット用インターフェイスコネクタ
MDF6
3.5mmピッチ2列配列 小型内部電源用コネクタ(UL・CSA規格認定品)
PS3C
210A対応 蓄電池向け大電流1芯ケーブル
RP34
ACアダプター用小型プラスチックコネクタ
RP34L
ACアダプター用小型プラスチックコネクタ
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着, 圧接
ディスクリートワイヤー
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー
リテーナー
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫, 錫銅
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
ソケット, ヘッダー, アクセサリー
リテーナー
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
1, 2
3.3 mm
3.3 mm
5 A
AC 500 V
DC 500 V
30
スルーホールDIP
ストレート
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
85 ℃
-35 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
1, 2
5 mm
5 mm
7, 8 A
AC 500 V
30
スルーホールDIP
ストレート
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22
AWG 18
85 ℃
-35 ℃
はい
端子, ソケット, ヘッダー
2, 3, 4, 5, 6
1
1.2, 2.4 mm
1.2, 2.4 mm
1, 1.5, 2, 2.5, 3 A
AC 50, 100 V
DC 50, 100 V
30, 500
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 28, 30, 34
AWG 26, 28, 32
85 ℃
-35 ℃
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
10.16 mm
10.16 mm
38, 40, 45, 50, 55, 65 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スクリュー
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 8, 12
AWG 8, 10
105 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー
2
1
2.2 mm
2.2 mm
3.2, 5 A
AC 350 V
DC 350 V
30, 200
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 26, 30
AWG 22, 26
85 ℃
-35 ℃
ソケット, ヘッダー
2
1
2.2 mm
2.2 mm
4 A
AC 350 V
DC 350 V
30
SMT
ストレート
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
105 ℃
-40 ℃
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
30, 50
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22
AWG 16
85, 105 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー
2, 3
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
50
スルーホールDIP
ストレート
スタンダード オンボード
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 18
AWG 16
105 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
スルーホールDIP
ストレート
バルクヘッド
半田付け, 圧着
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
5
12 A
AC 250 V
DC 350 V
100, 1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
圧着
0.2, 1.04 mm²
1.65, 2.63 mm²
100 ℃
-40 ℃
端子, ソケット, ヘッダー
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
3.5 mm
3.5 mm
5, 7 A
AC 300 V
30, 50
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, 錫, 錫銅
85 ℃
-30 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
1
1
210 A
AC 1000 V
DC 1000 V
100
ストレート
ねじ止め
AWG 5
AWG 5
14 mm²
50 mm²
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
3, 4
3 A
AC 30 V
DC 42 V
1000, 5000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
圧着
AWG 22, 28
AWG 18, 24
60 ℃
-10 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
2, 3
5 A
AC 30 V
DC 42 V
5000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
銀, パラジウム
圧着
AWG 18, 22
AWG 18
85 ℃
-25 ℃