中継コネクタ

定格電流
  A 極数   pos.
防水性能 IP

or above

適合電線サイズ (AWG)   AWG wire
適合電線サイズ (mm²)   mm2
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

ハーネス品

準拠規格

安全規格

極数

タブ幅(mm)

列数(嵌合部)

実装ピッチ

開口部ピッチ

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

基板実装スタイル

パネル取り付け方法

接点部めっき

結線方法

適合電線タイプ

適合電線サイズ (AWG) Min.

適合電線サイズ (AWG) Max.

適合電線サイズ (mm2) Min.

適合電線サイズ (mm2) Max.

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

グローワイヤー対応

DF1B
2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用(UL・CSA規格認定品)
DF22
7.92mm ピッチ高電流対応内部電源用コネクタ(UL C-UL TÜV認定品)
DF60
65A対応 10.16mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用コネクタ
DF63
15A 対応 3.96mmピッチ 基板対ケーブル 内部電源用 (UL/C-UL)
DF63W
3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ
EF1
160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ
EF2
[ZERO SCREW] 400A対応 ゼロスクリュー™端子台(JIS C8201-7-1)
EM-W
50A対応 電源用防水バヨネットロックコネクタ (IP68)
EM12M
90A対応 ワンタッチロック 電源用1芯コネクタ
EM30M
大電流用 200A対応 プラスチックコネクタ
EM30MSD
200A対応 サービスプラグ
EM35M
EnerBee;電源用プラスチックコネクタ
EM40M
大電流用 450A対応 プラスチックコネクタ
EM52M
大電流用 80A/140A対応 プラスチックコネクタ
EV1
125A対応 大電流防水コネクタ (IP68/X9K)
EV2
220A対応 防水シールドコネクタ
HA
音響機器用丸形コネクタ
HR30
小型防水(IP67/IP68)プラスチックコネクタ
HR34B
プッシュオン・バヨネットロック小型防水(IP67/IP68)コネクタ
HR41
プラスチックシェル屋外用防水(IP67/IP68)コネクタ
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40
1, 2
2.5 mm
2.5 mm
0.5, 1, 2, 3 A
AC 250 V
30, 50, 100
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着, 圧接
ディスクリートワイヤー
AWG 20, 24, 26, 28, 30
AWG 22, 24, 26, 28, 30
85 ℃
-35, -30 ℃
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー
リテーナー
1, 2, 3, 4, 5
1, 2
7.92 mm
7.92 mm
26, 33, 38, 43 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫, 錫銅
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 12, 16
AWG 10, 14
85 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
10.16 mm
10.16 mm
38, 40, 45, 50, 55, 65 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スクリュー
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 8, 12
AWG 8, 10
105 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ
いいえ
UL, C-UL/CSA, TÜV
1, 2, 3, 4, 5, 6
1
3.96, 7.92 mm
3.96, 7.92 mm
10, 11, 12, 13, 14, 15 A
AC 630 V
DC 630 V
30, 50
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スタンダード オンボード
スナップイン
金, 錫
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 22
AWG 16
105 ℃
-55 ℃
いいえ, はい
端子, ソケット, 中継プラグ
いいえ
2, 3, 4
1, 2
3.96 mm
12, 13, 14 A
AC 630 V
DC 630 V
30
ストレート
圧着
ディスクリートワイヤー
AWG 18, 22
AWG 16, 20
105 ℃
-40 ℃
はい
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
スリーブ
1
130, 160 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
ストレート
スクリュー, DIN レール
圧着
8, 14, 22, 26.66 mm²
8, 14, 22, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃
1
40, 70, 175, 310, 400 A
AC 600, 1000 V
DC 600, 1500 V
50
ストレート
1.25, 5.5, 22, 150, 200 mm²
5.5, 14, 60, 150, 200 mm²
105 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, その他
4
50 A
AC 250 V
DC 250 V
500
ストレート
スクリュー
圧着
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
1
130 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
ストレート
スクリュー
圧着
10.52, 16.78 mm²
26.66, 42.42 mm²
105 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
1
175, 200 A
AC 1000 V
DC 1000 V
50
ストレート
スクリュー
圧着
42.42 mm²
60.57 mm²
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
レセプタクル
2
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
50
ストレート
スクリュー
ねじ止め
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
ガイドキー, キャップ
4
30, 50, 70 A
AC 1000 V
DC 1000, 9999.999 V
10, 100
ストレート
スクリュー, DIN レール
圧着
5.26, 8, 8.44 mm²
5.57, 8, 8.92 mm²
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
1
410, 450 A
AC 1000 V
DC 1000 V
50
ストレート
スクリュー
圧着
117.2 mm²
152.05 mm²
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
4
130, 140 A
AC 1000 V
DC 1000 V
50
ストレート
スクリュー
圧着
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
90, 105 ℃
-25, -20 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子
2, 3
125 A
AC 460 V
DC 650 V
50
ストレート
スクリュー
圧着, ねじ止め
16.78, 26.66 mm²
26.66, 42.42 mm²
125 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
1
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
30
ストレート
圧着, ねじ止め
105 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, プラグレセプタクル
3, 4, 5
3, 4, 5, 15 A
AC 130 V
DC 180 V
1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
スクリュー
半田付け
AWG 14, 16, 18
AWG 14, 16, 18
70 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
3, 6, 10, 12
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
1000
スルーホールDIP
ストレート
バルクヘッド
半田付け, 圧着
AWG 20, 26, 28
AWG 20, 26, 28, 30
85 ℃
-25 ℃
プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
キャップ
4, 10
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
100, 500
ストレート, ライトアングル
スクリュー
金, 銀
半田付け, 圧着
AWG 16, 18, 20, 22
AWG 16, 18, 22, 25
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
ダミー端子
3, 5
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
30, 200
ストレート
スクリュー, バルクヘッド(リアマウント)
圧着
AWG 12, 16
AWG 10, 14
1.3, 2.5, 3.3, 5.5 mm²
0.75, 2.5, 5.5, 6.5 mm²
85, 105 ℃
-40 ℃