75Ω対応

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

BNC75おすすめ
BNC75Ωコネクタ
H.FL75おすすめ
75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル)
PL71おすすめ
75Ω 3GHz対応 地上波デジタル放送機器対応プッシュオンロック同軸
PL75おすすめ
75Ω3GHz対応地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸
PL76おすすめ
超小型75Ωプッシュプルロック同軸コネクタ
プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
BNC
いいえ
75 Ω
0.2, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 12 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
500, 1000, 5000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, 銀
ニッケル, 銀
1.5CCA-EXBV(LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW, 1.5C-QEW.CW, RG-59B/U
圧着
60, 85 ℃
-55, -40, -30 ℃
プラグ, アダプタ
BNC
いいえ, はい
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
75 Ω
1.5, 3 GHz
1.2, 1.3 Max.
1
50, 500
ストレート, ライトアングル
ニッケル, 銀
1.48 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
いいえ, はい
75 Ω
3 GHz
1
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
ニッケル
1.5C-2V, 1.5C-QEV.CW
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, レセプタクル
いいえ
75 Ω
3 GHz
1
500
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5CCA-EXBV(LF), 1.5C-QEV.CW, 1.5C-QEW.CW
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
3.2 GHz