自動車コネクタ

周波数 (Max.)   DC GHz 特性インピーダンス

Ω

適合同軸ケーブルタイプ

   
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

GT13おすすめ
カーエレシールドシステム用“ツインクリンプ”同軸線用小型コネクタ
GT16おすすめ
アンテナ接続用同軸線用小型コネクタ〈中継タイプ・基板タイプ〉
GT16Gおすすめ
6GHz対応アンテナ接続用コネクタ
GT19おすすめ
ガラスアンテナ用コネクタ
GT21おすすめ
アンテナ接続同軸線用小型コネクタ〈中継タイプ・基板タイプ〉
GT36Aおすすめ
車載アンテナ用小型低背コネクタ
GT36Sおすすめ
⾞載アンテナ⽤⼩型同軸コネクタ
GT5おすすめ
カーエレシールドシステム用ミニ ツインクリンプ 同軸線コネクタ
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
1 GHz
1, 2, 3, 4, 5
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, インシュレーター, その他
50 Ω
3 GHz
1, 2
30, 200
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
85, 105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, アダプタ, 端子, ハウジング, インシュレーター, その他
50 Ω
6 GHz
1
30, 200, 1000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, 錫
ニッケル, 錫
85, 105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, インシュレーター, その他
1 GHz
1
30
ストレート
105 ℃
-30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
2.5 GHz
1, 2, 3, 4
30
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
105 ℃
-40, -30 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
2.5 GHz
1, 2, 3, 4
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
圧着
105 ℃
-40 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
圧着
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
はい
2 GHz
1, 2, 3, 4
30
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
85, 105 ℃
-40, -30 ℃