同軸スイッチ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径(Max.)

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

MS-156Cおすすめ
DC~11GHz 高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ
MS-180おすすめ
DC~11GHz 高さ0.85mm超小型同軸スイッチ
MS-147
DC~6GHz 高さ3.9mm小型同軸スイッチ
MS-151NB
DC~3GHz 簡易ロック機構付き I/F用同軸スイッチ
MS-156HF
DC~6GHz 高さ1.6mm 超小型チェック用同軸スイッチ
MS-162B
DC~10GHz 高さ2.5mm 小型インターフェイス同軸スイッチ
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA, N
いいえ
50 Ω
6, 11 GHz
1
100, 500, 10000, 100000, 200000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
70, 85 ℃
-40, -30 ℃
プラグ, レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
6, 8, 11 GHz
100, 10000
SMT
ストレート
金, ニッケル
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ
50 Ω
3, 6 GHz
1
5000, 10000, 12000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEW
65, 85 ℃
-30, -10 ℃
プラグ, レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
3, 6 GHz
1
1000, 5000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
70, 85 ℃
-40, -30 ℃
プラグ, レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
6 GHz
1
100, 500, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEW
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ
50 Ω
6, 10 GHz
1.8 Max.
1
500, 12000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEW
85 ℃
-40 ℃
MS-162
SMA