12GHz以上

一般呼称  

特性インピーダンス  

Ω

ロック方式  

適合同軸ケーブルタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

2.4mmおすすめ
MIL規格2.4mm同軸コネクタ
2.92mmおすすめ
MIL規格2.92mm同軸コネクタ
HRM(G)おすすめ
28GHz対応 SMA同軸コネクタ
1.85mm
IEC規格1.85mm同軸コネクタ
2.92mm-TM
MIL規格2.92mm同軸終端器
BWA
同軸変換アダプタ
HRM
MIL/IEC規格SMA形コネクタ適用規格 MIL-C-39012, IEC 60169-15
HRM(V)
ローコストHRMコネクタ(Version2)
SMA(R)
26.5GHz対応 SMAリバース同軸コネクタ
SMP
MIL規格SMP互換プッシュオンロック同軸コネクタ
SMPM
MIL規格SMPM プッシュオンロック同軸コネクタ
SMPM-TM
MIL規格SMPM プッシュオンロック 同軸無反射終端器
プラグ, レセプタクル
2.4mm
MIL
いいえ, はい
100 mm
42.5, 50 Ω
50 GHz
1.4 Max.
1
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
1.045 mm
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, アダプタ
2.92mm
いいえ
50 Ω
40 GHz
1.2 Max.
1
500, 1000
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
パッシベート
1.27 mm
105, 125 ℃
-55 ℃
レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
28 GHz
1.7 Max.
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
1.85mm
いいえ
50 Ω
65 GHz
1
500
ストレート
125 ℃
-55 ℃
プラグ
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
500
85 ℃
-40 ℃
アダプタ
SMA, BNC, MMCX, 1.85mm, SMPM, N
MIL, JIS, IEC
いいえ
50 Ω
2, 4, 6, 12, 18, 65 GHz
1.2, 1.9 Max.
100, 500, 1000, 5000
ストレート
85, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
BNC・P, N・J, N・P, SMA・J, SMA・P, SMPM・J, SMPM・P
1.85mm・J, 1.85mm・P, BNC・J, BNC・P, N・J, N・P, SMA・J
プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
SMA
MIL, IEC
いいえ, はい
50, 100, 200, 350, 400, 600 mm
50 Ω
1, 6, 7, 12.4, 18, 20 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
1
500, 1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-402, RG-405, RG-405/U
50, 85, 90, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
18 GHz
1
500
ストレート
85 ℃
-55 ℃
ジャック, アダプタ
SMA
50 Ω
6, 18, 26.5 GHz
1.3, 1.4 Max.
500, 1000
半田付け
-40 ℃
85, 90 ℃
SMP
50 Ω
30, 32, 40 GHz
1.38, 1.5 Max.
100, 500, 1000
0.085 インチフレキシブルケーブル
125 ℃
-55 ℃
SMP
2.92mm
ジャック, アダプタ
SMPM
いいえ, はい
100, 500, 1000 mm
50 Ω
65 GHz
2.6, 3.6 Max.
1
100
ストレート, ライトアングル
125 ℃
-55 ℃
ジャック
50 Ω
50 GHz
1.6 Max.
100
125 ℃
-55 ℃