12GHzまで

一般呼称  

特性インピーダンス  

Ω

ロック方式  

適合同軸ケーブルタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

2.4mmおすすめ
MIL規格2.4mm同軸コネクタ
2.92mmおすすめ
MIL規格2.92mm同軸コネクタ
HRM(G)おすすめ
28GHz対応 SMA同軸コネクタ
MS-156Cおすすめ
DC~11GHz 高さ1.35mm 超小型チェック用同軸スイッチ
MS-180おすすめ
DC~11GHz 高さ0.85mm超小型同軸スイッチ
U.FLおすすめ
嵌合高さ1.9mm or 2.3mm, 2.4mm 軽量, SMT, 小型同軸コネクタ
W.FL2おすすめ
DC~6GHz 嵌合高さ1.18mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
X.FLおすすめ
嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
1.85mm
IEC規格1.85mm同軸コネクタ
2.92mm-TM
MIL規格2.92mm同軸終端器
BWA
同軸変換アダプタ
H.FL
DC~3GHz 嵌合高さ3.0mm SMTロープロファイル小型同軸コネクタ
HRM
MIL/IEC規格SMA形コネクタ適用規格 MIL-C-39012, IEC 60169-15
HRM(V)
ローコストHRMコネクタ(Version2)
MMCX
超小型プッシュオン同軸コネクタ[PCMCIAタイプⅡ PCカード搭載可]
MS-147
DC~6GHz 高さ3.9mm小型同軸スイッチ
MS-156HF
DC~6GHz 高さ1.6mm 超小型チェック用同軸スイッチ
MS-162B
DC~10GHz 高さ2.5mm 小型インターフェイス同軸スイッチ
N
N形同軸コネクタ
N.FL
DC~6GHz 嵌合高さ1.4mm・軽量 SMT小型同軸コネクタ
プラグ, レセプタクル
2.4mm
MIL
いいえ, はい
100 mm
42.5, 50 Ω
50 GHz
1.4 Max.
1
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
1.045 mm
105 ℃
-55 ℃
レセプタクル, アダプタ
2.92mm
いいえ
50 Ω
40 GHz
1.2 Max.
1
500, 1000
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
パッシベート
1.27 mm
105, 125 ℃
-55 ℃
レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
28 GHz
1.7 Max.
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA, N
いいえ
50 Ω
6, 11 GHz
1
100, 500, 10000, 100000, 200000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
70, 85 ℃
-40, -30 ℃
プラグ, レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
6, 8, 11 GHz
100, 10000
SMT
ストレート
金, ニッケル
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA, TNC
いいえ, はい
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 146, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 305, 310, 350, 400, 420, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1500, 2000 mm
50 Ω
3, 6 GHz
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Max.
1
30, 500, 1000, 10000
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル, 銀
0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37, 1.38 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
いいえ, はい
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
50 Ω
6 GHz
1
20, 500, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル, 銀
0.81 mm
85, 90 ℃
-40, -10 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ, プラグレセプタクル, アクセサリー
SMA
WiGig
いいえ, はい
50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
50 Ω
6, 12 GHz
1.2, 1.4, 1.5, 1.7 Max.
20, 500, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
レセプタクル
1.85mm
いいえ
50 Ω
65 GHz
1
500
ストレート
125 ℃
-55 ℃
プラグ
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
500
85 ℃
-40 ℃
アダプタ
SMA, BNC, MMCX, 1.85mm, SMPM, N
MIL, JIS, IEC
いいえ
50 Ω
2, 4, 6, 12, 18, 65 GHz
1.2, 1.9 Max.
100, 500, 1000, 5000
ストレート
85, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
BNC・P, N・J, N・P, SMA・J, SMA・P, SMPM・J, SMPM・P
1.85mm・J, 1.85mm・P, BNC・J, BNC・P, N・J, N・P, SMA・J
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ, はい
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000 mm
50, 75 Ω
1, 2, 3 GHz
1
50, 500, 2000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, 銀
金, ニッケル, 銀
1.37, 1.48 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
SMA
MIL, IEC
いいえ, はい
50, 100, 200, 350, 400, 600 mm
50 Ω
1, 6, 7, 12.4, 18, 20 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
1
500, 1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-402, RG-405, RG-405/U
50, 85, 90, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
18 GHz
1
500
ストレート
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
MMCX
いいえ
50 Ω
6 GHz
1
500
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
RG-178B/U, RG-316/U
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ
50 Ω
3, 6 GHz
1
5000, 10000, 12000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEW
65, 85 ℃
-30, -10 ℃
プラグ, レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
6 GHz
1
100, 500, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEW
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ
50 Ω
6, 10 GHz
1.8 Max.
1
500, 12000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEW
85 ℃
-40 ℃
MS-162
SMA
プラグ, ジャック, アダプタ
N
いいえ
50 Ω
1, 2, 6, 10 GHz
1.2, 1.3 Max.
500, 1000, 5000
ストレート, ライトアングル
金, 銀
ニッケル, 銀
3D-2V, 5D-2V, 5D-2W, RG-8/U, RG-9/U, RG-9A/U
60, 85 ℃
-55, -30 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ, はい
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
50 Ω
6 GHz
1
20, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
0.81 mm
85, 90 ℃
-40 ℃