超小型同軸コネクタ

嵌合高さ

  mm  
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

E.FLおすすめ
DC~2GHz 嵌合高さ3.2mm SMTロープロファイル小型同軸コネクタ
H.FLおすすめ
DC~3GHz 嵌合高さ3.0mm SMTロープロファイル小型同軸コネクタ
H.FL75おすすめ
75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル)
N.FLおすすめ
DC~6GHz 嵌合高さ1.4mm・軽量 SMT小型同軸コネクタ
U.FLおすすめ
嵌合高さ1.9mm or 2.3mm, 2.4mm 軽量, SMT, 小型同軸コネクタ
W.FLおすすめ
嵌合高さ1.4mm/1.65mm 低背・軽量SMT 超小型同軸コネクタ
W.FL2おすすめ
DC~6GHz 嵌合高さ1.18mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
X.FLおすすめ
嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
プラグ, レセプタクル, アダプタ, アクセサリー
いいえ, はい
35, 50, 80, 100, 170, 200, 220, 300 mm
50 Ω
2 GHz
1
50, 500, 1000, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル, 銀
0.81 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ, はい
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000 mm
50, 75 Ω
1, 2, 3 GHz
1
50, 500, 2000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, 銀
金, ニッケル, 銀
1.37, 1.48 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, アダプタ
BNC
いいえ, はい
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
75 Ω
1.5, 3 GHz
1.2, 1.3 Max.
1
50, 500
ストレート, ライトアングル
ニッケル, 銀
1.48 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ, はい
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
50 Ω
6 GHz
1
20, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
0.81 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA, TNC
いいえ, はい
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145, 146, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300, 305, 310, 350, 400, 420, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1500, 2000 mm
50 Ω
3, 6 GHz
1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Max.
1
30, 500, 1000, 10000
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル, 銀
0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37, 1.38 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ, その他
いいえ, はい
35, 40, 50, 60, 70, 72, 73, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
50 Ω
6 GHz
1.4 Max.
1
20, 500, 1000, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル, 銀
0.81, 0.95 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ
いいえ, はい
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
50 Ω
6 GHz
1
20, 500, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル, 銀
0.81 mm
85, 90 ℃
-40, -10 ℃
プラグ, レセプタクル, アダプタ, プラグレセプタクル, アクセサリー
SMA
WiGig
いいえ, はい
50, 80, 100, 120, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
50 Ω
6, 12 GHz
1.2, 1.4, 1.5, 1.7 Max.
20, 500, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
85, 90 ℃
-40 ℃