3GHzまで

一般呼称  

特性インピーダンス  

Ω

ロック方式  

適合同軸ケーブルタイプ

 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

防水性能

ハーネス品

ケーブル長

特性インピーダンス

周波数 (Max.)

V.S.W.R.

反射減衰量

極数

挿抜回数

基板実装方法

開口部方向

中心接点部めっき

外部接点部めっき

適合同軸ケーブルタイプ

ケーブル外径

結線方法

適合電線被覆外径

適合電線被覆外径(Min.)

シールド径

中心導体径

適合電線備考

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

使用ケーブル色

嵌合部形状1

嵌合部形状2

1.85mmおすすめ
IEC規格1.85mm同軸コネクタ
1.85mm-ATおすすめ
IEC規格1.85mm同軸コネクタ(減衰器)
1.85mm-TMおすすめ
IEC規格1.85mm同軸コネクタ(終端器)
2.4mmおすすめ
MIL規格2.4mm同軸コネクタ
2.4mm-ATおすすめ
MIL規格2.4mm同軸固定減衰器
2.92mmおすすめ
MIL規格2.92mm同軸コネクタ
2.92mm-ATおすすめ
MIL規格 40GHz対応 固定減衰器
2.92mm-TMおすすめ
MIL規格 2.92mm 同軸終端器
BNCおすすめ
BNC形同軸コネクタ
BWAおすすめ
同軸変換アダプタ
E.FLおすすめ
DC~2GHz 嵌合高さ3.2mm SMTロープロファイル小型同軸コネクタ
GT36Sおすすめ
⾞載アンテナ⽤⼩型同軸コネクタ
H.FLおすすめ
DC~3GHz 嵌合高さ3.0mm SMTロープロファイル小型同軸コネクタ
H.FL75おすすめ
75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル)
HRMおすすめ
MIL/IEC規格SMA形コネクタ適用規格 MIL-C-39012, IEC 60169-15
HRM(G)おすすめ
28GHz対応 SMA同軸コネクタ
HRM(V)おすすめ
ローコストHRMコネクタ(Version2)
MMCXおすすめ
超小型プッシュオン同軸コネクタ[PCMCIAタイプⅡ PCカード搭載可]
MRF14おすすめ
非磁性・高寿命コネクタ
MRF18おすすめ
非磁性 垂直嵌合 8芯同軸コネクタ
レセプタクル
1.85mm
いいえ
50 Ω
65 GHz
1
500
ストレート
125 ℃
-55 ℃
アダプタ
1.85mm
いいえ
50 Ω
67 GHz
1.55, 1.6 Max.
65 ℃
-10 ℃
1.85mm
1.85mm
プラグ
50 Ω
67 GHz
1.4 Max.
65 ℃
-10 ℃
1.85mm
プラグ, レセプタクル
2.4mm
MIL
いいえ, はい
100 mm
42.5, 50 Ω
50 GHz
1.4 Max.
1
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
1.045 mm
105 ℃
-55 ℃
アダプタ
50 Ω
50 GHz
1.4, 1.45 Max.
65 ℃
-10 ℃
2.4mm
2.4mm
レセプタクル, アダプタ
2.92mm
いいえ
50 Ω
40 GHz
1.2 Max.
1
500, 1000
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
パッシベート
1.27 mm
105, 125 ℃
-55 ℃
アダプタ
50 Ω
40 GHz
1.4, 1.45 Max.
65 ℃
-10 ℃
2.92mm
2.92mm
プラグ
50 Ω
40 GHz
1.28 Max.
500
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ, プラグレセプタクル, アクセサリー
BNC
MIL, JIS
いいえ
50 Ω
0.08, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4 GHz
1.1, 1.2, 1.3 Max.
500, 1000, 5000
ストレート, ライトアングル, アングル
金, 銀
ニッケル
1.5C-QEV.CW, 1.5D-2V, 1.5D-2W, 1.5D-HQ.SUPER, 1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, 1.5D-QEV, 1.5D-QEW, 2.5D-2V, 2.5D-QEV, 3C-2T, 3C-2V, 3C-2W, 3C-2Z, 3D-2V, 5C-2V, 5C-2W, 5D-2V, 5D-2W, RG-178B/U, RG-188A/U, RG-196A/U, RG-55/U, RG-58/U, RG-58A/U, RG-59/U, RG-62/U
60, 85, 90 ℃
-55, -40, -30 ℃
アダプタ
SMA, BNC, MMCX, 1.85mm, SMP, SMPM, N
MIL, JIS, IEC
いいえ
50 Ω
2, 4, 6, 12, 18, 40, 65 GHz
1.2, 1.38, 1.9 Max.
100, 500, 1000, 5000
ストレート
85, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
BNC・P, N・J, N・P, SMA・J, SMA・P, SMP, SMPM・J, SMPM・P
1.85mm・J, 1.85mm・P, 2.92mm, BNC・J, BNC・P, N・J, N・P, SMA・J
プラグ, レセプタクル, アダプタ, アクセサリー
いいえ, はい
35, 50, 80, 100, 170, 200, 220, 300 mm
50 Ω
2 GHz
1
50, 500, 1000, 10000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル, 銀
0.81 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
レセプタクル, 端子, ハウジング, その他
圧着
プラグ, レセプタクル, アダプタ
SMA
いいえ, はい
35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000 mm
50, 75 Ω
1, 2, 3 GHz
1
50, 500, 2000
SMT
ストレート, ライトアングル
金, 銀
金, ニッケル, 銀
1.37, 1.48 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, アダプタ
BNC
いいえ, はい
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
75 Ω
1.5, 3 GHz
1.2, 1.3 Max.
1
50, 500
ストレート, ライトアングル
ニッケル, 銀
1.48 mm
85, 90 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック, アダプタ
SMA
MIL, IEC
いいえ, はい
50, 100, 200, 350, 400, 600 mm
50 Ω
1, 6, 7, 12.4, 18, 20 GHz
1.2, 1.3, 1.4 Max.
1
500, 1000
スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
金, ニッケル
1.5D-HQEV, 1.5D-HQEW, RG-402, RG-405, RG-405/U
50, 85, 90, 125 ℃
-55, -40, -30 ℃
レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
28 GHz
1.7 Max.
500
ねじ止め
ストレート, ライトアングル
85 ℃
-55 ℃
レセプタクル
SMA
いいえ
50 Ω
18 GHz
1
500
ストレート
85 ℃
-55 ℃
プラグ, レセプタクル, ジャック
MMCX
いいえ
50 Ω
6 GHz
1
500
SMT, スルーホールDIP
ストレート, ライトアングル
RG-178B/U, RG-316/U
85 ℃
-55, -40 ℃
プラグ, ジャック, ハウジング, その他
いいえ
50 Ω
1 GHz
1
60000
スルーホールDIP
ライトアングル
1.37, 1.42 mm
1.37, 1.42 mm
85 ℃
-40 ℃
プラグ, レセプタクル
いいえ
50 Ω
2 GHz
1
30
スルーホールDIP
ストレート
1.8 mm
1.13 mm
125 ℃
-40 ℃