電気コネクタ

極数   pos. 定格電流
  A
適合電線サイズ (AWG)   AWG wire 適合電線サイズ (mm²)   mm2
ケーブル外径 φ
 
シリーズ

カタログ

コネクタ形状

パーツ

一般呼称

準拠規格

安全規格

伝送規格

定格電流

定格電圧(AC)

定格電圧(DC)

極数

その他極数

使用温度範囲 (Max.)

使用温度範囲 (Min.)

防水性能

接触抵抗

耐電圧

ロック方式

結線方法

ケーブル外径

挿抜回数

フィンガープロテクト

シールド機能

基板実装方法

接点部めっき

塩水噴霧時間(耐腐食性)

外装材料

外装表面仕上げ

DF62Wおすすめ
2×2.2 mmピッチ 狭所配線用スリム中継 (防水品UL/C-UL認定)
DF63Wおすすめ
3.96mmピッチ 内部電源用防水スリム中継コネクタ
EM-Wおすすめ
50A対応 電源用防水バヨネットロックコネクタ (IP68)
EM30MSDおすすめ
200A対応 サービスプラグ
EV1おすすめ
125A対応 大電流防水コネクタ (IP68/X9K)
EV2おすすめ
220A対応 防水シールドコネクタ
GT17おすすめ
ネットワーク 高速通信車載用2.0mmピッチシールドコネクタ
H/MSおすすめ
TÜV対応 MIL準拠 丸形コネクタ
HR08Dおすすめ
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ
HR22おすすめ
小型 高性能丸形コネクタ
HR30おすすめ
小型防水(IP67/IP68)プラスチックコネクタ
HR34Bおすすめ
プッシュオン・バヨネットロック小型防水(IP67/IP68)コネクタ
HR41おすすめ
プラスチックシェル屋外用防水(IP67/IP68)コネクタ
HR41Aおすすめ
プラスチックシェル 屋外小型防水(IP67/IP68)コネクタ
HR43おすすめ
鉄道車両用の振動試験に対応 バヨネットロック防水(IP67)コネクタ
JR-Wおすすめ
防水(IP67/IP68)丸形コネクタ
LFおすすめ
小型防水(IP67/IP68)シールドコネクタ
RM-Wおすすめ
HRSオリジナル汎用多極小型防水コネクタ
TM41おすすめ
耐候性防水(IP67) RJ-45 LANコネクタカバー
HVH-280
車載対応 高電圧コネクタ
端子, ソケット, ヘッダー, 中継プラグ, アクセサリー
穴埋めピン
UL, C-UL/CSA
3, 3.5, 4 A
AC 250 V
DC 250 V
2, 3, 4, 6, 9
105 ℃
-40, -35 ℃
30, 50 mΩ Max.
650 V Max.
ラッチロック
圧着
30, 50
金, 錫
端子, ソケット, 中継プラグ
12, 13, 14 A
AC 630 V
DC 630 V
2, 3, 4
105 ℃
-40 ℃
IP 67
1500 V Max.
ラッチロック
圧着
30
プラグ, レセプタクル, その他
50 A
AC 250 V
DC 250 V
4
125 ℃
-40 ℃
IP 68
2210 V Max.
バイヨネット
圧着
23 mm
500
48 h
金属
ニッケル
レセプタクル
200 A
AC 1500 V
DC 1500 V
2
105 ℃
-40 ℃
4500 V Max.
バイヨネット
ねじ止め
50
48 h
プラスティック
プラグ, レセプタクル, 端子
125 A
AC 460 V
DC 650 V
2, 3
125 ℃
-40 ℃
IP X9K
2000 V Max.
ねじ止め
圧着, ねじ止め
11.5 mm
50
無, 有
96 h
金属, プラスティック
ニッケル
プラグ, レセプタクル
220 A
AC 1000 V
DC 1000 V
1
105 ℃
-40 ℃
IP 68
4260 V Max.
ねじ止め
圧着, ねじ止め
30
プラスティック
端子, ヘッダー, ハウジング, インシュレーター, その他
ハウジング, リテーナ, 中心ターミナル, 外筒ターミナル, 絶縁ケース, 遮蔽版
USB2.0, LVDS
1, 3 A
AC 250 V
6, 8, 10
105 ℃
-40, -30 ℃
30, 60 mΩ Max.
650 V Max.
ラッチロック
圧着
30
無, 有
スルーホールDIP
プラグ, レセプタクル, 端子, その他
クランプ
MIL, DIN
2, 13, 23, 46 A
AC 200, 250, 500 V
DC 200, 250, 500, 700 V
2, 3, 4, 7, 17, 19
125 ℃
-40 ℃
IP 68F
1000, 2000, 2250 V Max.
ねじ止め
半田付け, 圧着
500
金属
プラグ, レセプタクル
3 A
AC 200 V
DC 250 V
2, 10
85 ℃
-25, -20 ℃
IP 68
900, 1500 V Max.
プッシュオン バイヨネット
半田付け, 圧着
6.1, 6.5, 6.9, 8.5 mm
500
金属, プラスティック
ニッケル
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, その他
2 A
AC 100 V
DC 140 V
20
85 ℃
-25 ℃
IP 68
300 V Max.
ねじ止め
半田付け, 圧着
8.5, 10 mm
100
金, 銀
48 h
金属
ニッケル
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
2, 5 A
AC 30, 100 V
DC 42, 140 V
3, 6, 10, 12
85 ℃
-25 ℃
IP 68
300 V Max.
簡易ロック, プッシュプル
半田付け, 圧着
3.9, 4.6, 6.6 mm
1000
スルーホールDIP
48 h
プラスティック
プラグ, レセプタクル, 端子, アクセサリー
キャップ
3, 5 A
AC 200, 400 V
DC 250, 400 V
4, 10
1グランド端子
85, 110, 125 ℃
-55, -20 ℃
IP 67, 68
900, 2000 V Max.
簡易ロック, バイヨネット, プッシュオン バイヨネット
半田付け, 圧着
6.1, 6.9, 8.5 mm
100, 500
金, 銀
48 h
金属, プラスティック
クローム
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
ダミー端子
20, 24 A
AC 100, 1000 V
DC 1000 V
3, 5
85, 105 ℃
-40 ℃
IP 68
2200, 4260 V Max.
バイヨネット
圧着
9, 10.1, 11, 11.1, 11.8, 12.4, 13.5 mm
30, 200
1000 h
プラスティック
プラグ, レセプタクル, ジャック, 端子, アクセサリー
キャップ
13 A
AC 1000 V
DC 1000 V
3, 5
105 ℃
-40 ℃
IP 68
2200 V Max.
簡易ロック, プッシュオン バイヨネット
圧着
7.8, 8.6, 9.4, 10.3, 11.1 mm
500
48 h
プラスティック
プラグ, ジャック, 端子
20 A
AC 600 V
3
85 ℃
-25 ℃
IP 67
2100 V Max.
バイヨネット
圧着
3.4 mm
100
500 h
金属
プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー, その他
キャップ, クランプ金具
UL
5, 10, 15, 30 A
AC 100, 250, 300 V
DC 140, 350, 420 V
3, 4, 5, 7, 10, 16, 24
85 ℃
-40, -25 ℃
IP 68
1000, 3000 V Max.
ねじ止め
半田付け, 圧着
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 mm
100, 500
500 h
金属
クローム
プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー
キャップ, フランジ
UL, TÜV
2, 5, 10 A
AC 30, 125 V
DC 42, 125, 175 V
3, 4, 6, 11, 12, 20
11芯: 4芯*10A + 7芯*2A
85 ℃
-25 ℃
IP 67, 68
300, 1250 V Max.
簡易ロック, ねじ止め, バイヨネット
半田付け
5, 7.3, 8.7 mm
1000
無, 有
スルーホールDIP
48, 500 h
金属
ニッケル, クローム
プラグ, レセプタクル, ジャック, アクセサリー, その他
キャップ, クランプ金具
5, 10 A
AC 100, 350, 500, 600 V
DC 140, 490, 700, 840 V
2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 31, 40
85 ℃
-25 ℃
IP 68
1000, 1500, 1800, 2000 V Max.
ねじ止め, バイヨネット
半田付け
8, 10, 12, 14, 16, 18 mm
2000
金, 銀
48 h
金属
ニッケル, クローム
その他
RJ-45
85 ℃
-40 ℃
100
コンタクト, シールドコンタクト, ホルダー, ワイヤーシール
30 A
AC 600 V
DC 600 V
120 ℃
-40 ℃
3 mΩ Max.
圧着
30